Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LUTM
Image LUCC12B

LUCC12B

Green premium brand logo
Image LUCC12B
LUCC12B
Green premium brand logo

TeSys LUCC - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 3..12A - 24Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 104,30 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys U
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys U
    Nom de l'appareil
    LUCC
    Fonction produit
    Unité de contrôle avancée
    Fonction de l’appareil
    Motor control
    Motor protection
    Application spécifique du produit
    Protection de base et fonctions avancées, communication
    main function available
    Réinitialisation manuelle
    Protection contre surintensité et court-circuit
    Protection contre les défauts et déséquilibres de phase
    Protection de fuite à la terre
    Conformité
    Power base LUB12
    Power base LUB32
    Power base LUB38
    Power base LUB120
    Power base LUB320
    Power base LUB380
    Reversing contactor breaker LU2B12B
    Reversing contactor breaker LU2B32B
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    fréquence réseau
    40...60 Hz
    type de charge
    Moteur monophasé
    Catégorie d'emploi
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    puissance moteur kW
    2,2 kW à 400...440 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    rated motor current adjustment range
    3…12 A
    classe de surcharge thermique
    Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…55 °C se conformer à IEC 60947-6-2
    Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…55 °C se conformer à UL 508
    seuil de déclenchement
    14,2 x Ir +/- 20 %
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    20...26.5 V pour CA circuit 24 V en marche
    14,5 V pour CA circuit 24 V perte de niveau
    consommation électrique typique
    140 mA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB12
    220 mA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB32
    220 mA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture with LUB38
    70 mA à 24 V CA I eff étanche avec LUB12
    90 mA à 24 V CA I eff étanche avec LUB32
    90 mA à 24 V CA I eff étanche with LUB38
    dissipation thermique
    2 W pour télécommande avec LUB12
    3 W pour télécommande avec LUB32
    3 W pour télécommande with LUB38
    temps de fonctionnement
    35 ms ouverture avec LUB12 pour télécommande
    35 ms ouverture avec LUB32 pour télécommande
    35 ms ouverture with LUB38 pour télécommande
    70 ms fermeture avec LUB12 pour télécommande
    70 ms fermeture avec LUB32 pour télécommande
    70 ms fermeture with LUB38 pour télécommande
    remise à zéro
    Réinitialisation manuelle
    normes
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, avec cloison de phase
    CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
    Certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marine
    [Ui] tension d'isolement
    690 V se conformer à IEC 60947-6-2
    600 V se conformer à UL 60947-4-1
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-6-2
    déconnexion sûre du circuit
    SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à IEC 60947-1
    SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à IEC 60947-1
    Mode de fixation
    Kit enfichable (face avant)
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    66 mm
    Profondeur
    60 mm
    Code de compatibilité
    LUCC
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant et borniers câblés se conformer à IEC 60947-1
    IP20 autres faces se conformer à IEC 60947-1
    IP40 zone de connexion extérieure de la face avant se conformer à IEC 60947-1
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue au feu
    960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à IEC 60695-2-12
    650 °C se conformer à IEC 60695-2-12
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
    15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-6
    4 gn 5…300 Hz puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
    onde de choc non-dissipative
    1 kV mode série se conformer à IEC 60947-6-2
    2 kV mode commun se conformer à IEC 60947-6-2
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
    4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V se conformer à CEI 61000-4-6
    immunité aux micro coupures
    3 ms
    immunité aux creux de tension
    70 % / 500 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    131 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    23
    Poids de l'emballage 2
    3,439 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Présence d'halogènes
    Produit avec composants plastiques sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Version 7.0)
    Description
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 22/07/20
    Description
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 578.7 KB
    Date 15/03/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ADV CONTROL (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    678.7 KB
    zip
    207.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 886.5 KB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    678.7 KB
    zip
    207.9 KB
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LUCC12B : LUCC12B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LUCC12B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    LUCC12B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LUCC12B : LUCC12B_ROHS_DECLARATION
    Description
    LUCC12B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    LUCC12B_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U Power base + Control unit (Version 1.0)
    Description
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179 KB
    Date 14/12/15
    Description
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Taille 169.2 KB
    Date 15/06/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U, power base + control unit (Version 2.0)
    Description
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Taille 189.4 KB
    Date 14/12/15
    Description
    TeSys U Power base + Control unit
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.