Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys LUTM
Image LULC033

LULC033

Green premium brand logo
Image LULC033
LULC033
Green premium brand logo

TeSys U - module de communication - 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 130,03 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    LUL
    Fonction produit
    Module de communication
    Accessoires associés
    LUCL
    LUCC
    LUCB
    LUCM
    LUCA
    LUCD
    Fonction de l’appareil
    Communication
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys U LUB alimentation de base non inversible
    TeSys TeSys U LU2B base inverseur de puissance
    Complémentaires
    main function available
    Module de communication
    Mode d'installation
    Kit enfichable
    Emplacement de montage
    Avant
    Interface physique
    RS485 multipoint
    Type de bus
    Modbus
    type de borne
    RJ45 face avant
    Protocole de communication
    Modbus RTU
    adressage
    0...31
    Vitesse de transmission
    19200 bit/s
    temps de retour
    30 ms
    Nombre d'entrées
    2
    entrée logique
    Positif à 24 V CC - 7 mA
    temps de réponse
    10 ms +/- 30 % passage à l'état 0
    10 ms +/- 30 % passage à l'état 1
    Types d'entrée
    Résistif
    nombre de sorties
    2 dédié au fonctionnement de la bobine démarreur-contrôleur
    1
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Courant de sortie
    <= 500 mA
    type de protection
    Fusible gG 1 A
    courant commuté
    0,5 mA à 24 V
    signalisation locale
    3 LEDs face avant
    "pas" de raccordement
    3,81 mm
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14…1 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14…1 mm²rigide sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…0,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…1 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14…0,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14…0,75 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,25…0,34 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5 mm²souple avec extrémité de câble
    type de câble à associer
    AWG 26...AWG 16
    Couple de serrage
    0,2…0,25 N.m2,5 mm
    Poids du produit
    0,08 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues23
    • français15
    • anglais15
    • allemand7
    • chinois7
    • espagnol7
    • italien7
    • russe7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 883.8 KB
    Date 30/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 899.3 KB
    Date 30/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 481.3 KB
    Date 01/04/16
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U DTM pour le conteneur FDT - Aide en ligne (Version 00)
    Description
    TeSys U DTM pour le conteneur FDT - Aide en ligne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 01/08/13
    Description
    TeSys U DTM pour le conteneur FDT - Aide en ligne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 14/07/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 538.3 KB
    Date 30/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 29/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/08/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 991.2 KB
    Date 15/09/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 11/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 503.7 KB
    Date 30/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 29/03/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    communication module - for TeSys U - 24 V DC (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    341.9 KB
    pdf
    207.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 549.1 KB
    Date 26/02/18
    Fichiers dans le document
    stp
    341.9 KB
    pdf
    207.2 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LULC033 : TeSys U - module de communication - 24Vcc
    Description
    TeSys U - module de communication - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    TeSys U - module de communication - 24Vcc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LULC033 : TeSys U - module de communication - 24Vcc
    Description
    TeSys U - module de communication - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    TeSys U - module de communication - 24Vcc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LULC033 : TeSys U - module de communication - 24Vcc
    Description
    TeSys U - module de communication - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    TeSys U - module de communication - 24Vcc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 213 KB
    Date 01/06/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 189.1 KB
    Date 01/12/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.