France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys LUTM
Image LULC15

LULC15

Image LULC15
LULC15

TeSys U - module de communication Advantys STB - 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    218,10 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    LUL
    fonction produit
    Module de communication
    accessoires associés
    LUCC
    LUCA
    LUCL
    LUCM
    LUCB
    LUCD
    fonction de l’appareil
    Communication
    compatibilité de gamme
    TeSys U LUB alimentation de base non inversible
    TeSys U LU2B base inverseur de puissance
    Complémentaires
    main function available
    Module de communication
    mode d'installation
    Kit enfichable
    emplacement de montage
    Avant
    interface physique
    CAN
    type de bus
    Advantys STB
    type de borne
    Fil détecteur d'incendie
    protocole de communication
    CAN2.B
    CAN2,0A
    adressage
    Adressage automatique
    vitesse de transmission
    800 kbit/s
    consommation électrique
    1,5 mA à 24 V CC 20...28 V
    entrée logique
    Positif à 24 V CC - 7 mA
    temps de réponse
    10 ms +/- 30 % passage à l'état 0
    10 ms +/- 30 % passage à l'état 1
    types d'entrée
    Résistif
    nombre de sorties
    2 dédié au fonctionnement de la bobine démarreur-contrôleur
    1
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    courant de sortie
    <= 500 mA
    courant commuté
    0,5 mA à 24 V
    signalisation locale
    3 LEDs face avant
    pas de raccordement
    3,81 mm
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14…1 mm²souple sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14…1 mm²rigide sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…0,5 mm²souple avec embout de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…1 mm²souple avec embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14…0,5 mm²rigide sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14…0,75 mm²souple sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,25…0,34 mm²souple avec embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5 mm²souple avec embout de câble
    type de câble à associer
    AWG 26...AWG 16
    couple de serrage
    0,2…0,25 N.m2,5 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre A4 - Démarreurs tout-en-un TeSys U (Version 3.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Version 6.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LULC15, Advantys STB Communication Module Instruction Sheet (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U Advantys STB - Quick Start Guide (Version 1.0)
    Offre TeSys DFB V2 pour Unity Pro - Manuel d'utilisation (Version 1.1)
    TeSys U Profibus DP - Quick Start Guide (Version 1.0)
    TeSys U DeviceNet with a Third-Party PLC - Quick Start Guide (Version 0)
    Offre TeSys DFB V2 pour PL7 - Manuel d'utilisation (Version 2.1)
    TeSys U Modbus - Guide de démarrage rapide (Version 1.0)
    TeSys U Advantys STB - Guide de démarrage rapide (Version 1.0)
    LUTM Contrôleur (Version 3.0)
    Date 29/03/09
    Taille 652.5 KB
    Variables de communication TeSysU (FR) (Version 4.0)
    TeSys U CANopen - Guide de démarrage rapide (Version 1.0)
    LULC15, Advantys STB Communication Module (EN) (Version 2.0)
    TeSys U Modbus - Quick Start Guide (Version 1.0)
    Date 11/06/09
    Taille 3.9 MB
    TeSys U Profibus DP - Guide de démarrage rapide (Version 1.0)
    TeSys U CANopen - Quick Start Guide (Version 1.0)
    LULC15, Module de communication Advantys STB (FR) (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Version 1.0)
    Date 01/06/15
    Taille 213 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Version 1.0)
    Date 01/12/15
    Taille 189.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /