France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NSXm
Image LV426712

LV426712

Image LV426712
LV426712

Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 100A - 3P3d - Everlink

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 645,71 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSXm Micrologic Vigi 4.1
    Nom de l'appareil
    NSXm 100B
    fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    fonction de l’appareil
    Protection
    Distribution
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    100 A
    nombre de pôles
    3P 3d
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Par vis (platine)
    Encliquetable (Rail DIN)
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    code pouvoir de coupure
    B 25 kA 415 V CA
    [Icu] rated ultimate breaking capacity
    Icu 50 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 25 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 20 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    50 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    20 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC 60947-2
    type de déclencheur
    Électronique
    nom du déclencheur
    Micrologic 4.1
    fonctions de protection du déclencheur
    LSoIR
    calibre du déclencheur
    100 A à 40 °C
    type de protection
    Protection surcharge (long retard)
    Protection court retard
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection différentielle
    mémoire thermique
    20 minutes avant et après le déclenchement
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    5 s à 7,2 x Ir
    8 s à 6 x Ir
    200 s à 1,5 x Ir
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable 9 positions
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    instantaneous pick-up range
    1500 A
    sensibilité du différentiel
    30 mA pour classe A
    100 mA pour classe A
    300 mA pour classe A
    500 mA pour classe A
    1000 mA pour classe A
    30 mA pour classe AC
    100 mA pour classe AC
    300 mA pour classe AC
    500 mA pour classe AC
    1000 mA pour classe AC
    3000 mA pour classe AC
    5000 mA pour classe AC
    [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle
    5 A
    500 mA
    1 A
    3 A
    100 mA
    30 mA
    300 mA
    [Δt] réglage de temporisation protection différentielle
    0 ms
    60 ms
    150 ms
    500 ms
    1000 ms
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    pas de 9 mm
    9 module
    pas de raccordement
    35 mm avec épanouisseurs
    27 mm sans épanouisseurs
    mode de raccordement
    1 cosse Everlink 2,5…70 mm², torsadé fin cuivre
    1 cosse Everlink 2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre
    couple de serrage
    5 N.m pour 2,5…10 mm²
    9 N.m pour 16…95 mm²
    signalisation locale
    Présence de contacts auxiliaires: repère (vert)
    nombre d'emplacements
    1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
    1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
    1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
    Power wire stripping length
    20 mm
    Environnement
    labels qualité
    CE
    normes
    EN/IEC 60947
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    couleur
    Gris (RAL 7016)
    degré de protection IP
    Couvercle avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans réduction de courant
    5000 m avec réduction de courant
    Mechanical durability
    20000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe K ed 5.2 In
    Electrical durability
    10000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe F ed 5.2 pour In à 440 V
    hauteur
    144 mm
    largeur
    108 mm
    profondeur
    80 mm
    poids du produit
    1,63 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSXm Disjoncteurs avec protection différentielle 3P/4P (Version 02)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Version 01)
    Compact NSXm - Disjoncteurs, disjoncteurs différentiels et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NSXm 16kA to 70kA Vigi 25A to 160A 3P EverLink circuit breaker (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LV426712: circuit breaker Compact NSXm Micrologic Vigi 4.1 100A 3P 25kA - EverLink (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI -Compact NSXm160F 4P Earth Leakage Circuit Breaker with electronic trip unit Micrologic 4.1 Everlink connections (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP- Compact NSXm160F 4P Earth Leakage Circuit Breaker with electronic trip unit Micrologic 4.1 Everlink connections (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /