France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NSX NA
Image LV429619

LV429619

Image LV429619
LV429619

Compact NSX100/160/250NA - interrupteur-sectionneur NA - 2P - 100A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    317,31 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    Compact NSX100NA
    description des pôles
    2P
    type de réseau
    CA
    CC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
    AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
    AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 100 A CC 250 V 1 pôle en série
    DC-22A: 100 A CC 500 V 2 pôles en série
    DC-23A: 100 A CC 250 V 1 pôle en série
    DC-23A: 100 A CC 500 V 2 pôles en série
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Ith] courant thermique conventionnel
    100 A à 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    330 kA avec coupe-circuit de protection en amont
    2,6 kA sectionneur seulement
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    NA
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-3
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    0,69 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
    1,8 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
    1,8 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
    endurance mécanique
    50000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    endurance électrique
    AC-22A: 10000 cycle 250 V CC En/2 (1 pôle) se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A: 15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A: 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A: 35000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A: 5000 cycle 500 V CC In (2 pôles en série) se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A: 8000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 cycle 250 V CC En/2 (1 pôle) se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 35000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 cycle 500 V CC In (2 pôles en série) se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 8000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    pas de raccordement
    35 mm
    hauteur
    161 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    86 mm
    poids du produit
    1,8 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certifications du produit
    EAC
    CCC
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Version 3.2)
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Version 08)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 01/04/18
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB-Certificate-Compact-NSX100-250NA (Version 1.0)
    Date 17/09/14
    Taille 309.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /