France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LV429972
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image LV429972
Commercialisé avec annonce fin de vie

Compact NSX - NSX100f vigi mh micrologic 2.2 40a 3p3d disjoncteur vigicompact

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication : 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • Prix*
    2 117,16 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX
    fonction produit
    Disjoncteur avec bloc Vigi
    nom de l'appareil
    VigiCompact NSX100F
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    100 A ( 40 °C )
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    codification du pouvoir de coupure
    F (36 kA) AC
    pouvoir de coupure
    8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    25 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    Ics 11 kA 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 35 kA 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 36 kA 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 4 kA 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 85 kA 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 12,5 kA 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    A
    nom du déclencheur
    Micrologic 2.2
    technologie de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    LSoI
    calibre du déclencheur
    40 A ( 40 °C )
    type de protection
    Protection surcharge (long retard) L
    Short time short-circuit protection with fixed delay So
    Protection instantanée contre court-circuit I
    nom du bloc additif de protection différentielle
    MH
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    durée de vie mécanique
    50000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle 690 V In se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 690 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    30000 cycle 440 V In se conformer à IEC 60947-2
    50000 cycle 440 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    35 mm
    signalisation locale
    DEL 105 % Ir
    DEL 90 % Ir
    DEL prête
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable 9 positions
    plage de réglage du seuil long retard
    0,9 &1 x Io
    type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    11 s 7,2 x Ir
    16 s 6 x Ir
    400 s 1,5 x Ir
    mémoire thermique
    20 minutes avant et après le déclenchement
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable 9 positions
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    plage de réglage du seuil instantané
    600 A
    classe de différentiel
    Classe A
    protection fuite à la terre
    Avec
    type de réglage de sensibilité résiduelle de fuite à la terre
    Réglable 5 positions
    [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle
    0,03…10 A
    type de réglage de la temporisation de fuite à la terre résiduelle
    Réglable 4 positions
    hauteur
    236 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    86 mm
    poids
    2,05 kg
    Environnement
    catégorie de surtension
    Classe II
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    Marine
    EAC
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    température de fonctionnement maximale
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.7)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Version 08)
    Vigi / Insulation monitoring module for breaker NSX100-250 / CVS100-250 (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 14/03/19
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P NSX100-250; VigiCompact circuit breaker (Version 1.0)
    3P NSX100-250; VigiCompact circuit breaker (Version 1.0)
    NSX100/160/250 3P; VigiCompact circuit breaker
    3P NSX100-250; VigiCompact circuit breaker (Version 1.0)
    3P3D VIGI MH NSX100F (Version 1.0)
    Date 13/03/14
    Taille 781.3 KB
    Date 13/03/14
    Taille 509.6 KB
    Date 13/03/14
    Taille 434 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.