Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NSX
Image LV430403

LV430403

Green premium brand logo
Image LV430403
LV430403
Green premium brand logo

Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 621,88 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Gamme de produits
    NSX100...250
    Fonction produit
    Bloc de coupure
    Nom de l'appareil
    Compact NSX160F
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    nom de disjoncteur
    Compact NSX160F
    Description des pôles
    3P
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    160 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    F
    pouvoir de coupure
    10 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    30 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    22 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    30 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    8 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-1
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    Type de protection
    Sans protection
    endurance mécanique
    40000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    endurance électrique
    10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    7500 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    35 mm
    Hauteur
    161 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    86 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    UL 508
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 62262
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français11
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.9)
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 10/02/20
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 21/12/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 01)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for LV430403: 3P NSX160F without trip unit; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Description
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD files for LV430403: 3P NSX160F without trip unit; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Description
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    659.8 KB
    zip
    424.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 13/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    659.8 KB
    zip
    424.8 KB
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.4 MB
    Date 02/12/18
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV430403 : Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
    Description
    Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV430403 : Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
    Description
    Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV430403 : Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
    Description
    Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais1
    Note de mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MicroLogic Firmware History (Version 02)
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/12/19
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.