France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Compact NSX160-250 - déclencheur micrologic 6.2 A - 160A - 4P4d

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 758,31 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    NSX100...250
    fonction produit
    Unité de contrôle
    compatibilité de gamme
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    fonction de l’appareil
    Distribution
    Générateur
    nombre de pôles
    4P
    pôles protégés
    3t
    3t + 1,6 N
    3t + N/2
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    Micrologic 6.2 A
    technologie de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    LSIG
    calibre du déclencheur
    160 A 40 °C
    type de protection
    Protection surcharge (long retard) L
    Protection instantanée contre court-circuit I
    Protection court retard S
    Ground fault protection G
    Complémentaires
    mode d'installation
    Fixe
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    réglage de la protection du neutre
    0,5 x Ir 3t + N/2
    1 x Ir 4t
    1,6 x Ir 3t + OSN
    Aucune protection 3t
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    63...160 A
    type de réglage de la temporisation
    Réglable
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    15…400 s à 1,5 x Ir
    0,35…11 s à 7,2 x Ir
    0,5…16 s à 6 x Ir
    mémoire thermique
    20 minutes avant et après le déclenchement
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0…0.4 s
    [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte
    0.1...0.4 s I²t=on
    0…0.4 s I²t=off
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    1,5…12 x In Compact NSX250
    1,5 à 15 x In Compact NSX160
    type de réglage de la temporisation protection terre (tg)
    Réglable
    type de réglage du seuil protection terre (Ig)
    Réglable
    [tg] plage de réglage de la temporisation protection terre
    0…0.4 s
    [Ig] plage de réglage du seuil protection terre
    0,2 à 1 x pouce
    verrouillage sélectif de zone logique ZSI
    Avec
    communication des données
    Demande de courant et puissance
    Mesure de l'énergie
    Valeurs instantanées et de demande
    Indicateurs de maintenance
    Maximètres/minimètres
    Qualité d'alimentation
    Paramètres de protection et d'alarme
    Historiques temps mboutissage et tableaux des événements
    type d'afficheur
    Afficheur LCD
    type de mesure
    Ampèremètre
    enregistrement de données
    Indicateurs de maintenance
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    Marine
    EAC
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-1
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.7)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SDE adapter TM/MA/NA/Micrologic 2 (Version 04)
    Date 31/10/18
    Taille 1.3 MB
    Micrologic trip units IS for circuit breaker NSX100-250 A, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheur Micrologic pour disjoncteur NSX100-250 A, FPower NSX et GV7 (Version 09)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 14/03/19
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Version 1.0)
    Date 08/06/18
    Taille 861.3 KB
    Date 08/06/18
    Taille 556.4 KB
    CAD files for LV430515: 4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
    Note de mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Micrologic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Note (Version 00)
    Micrologic Firmware History (Version 00)
    Date 11/10/18
    Taille 788.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.