Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ComPact NSX
Image LV430850

LV430850

Green premium brand logo
Image LV430850
LV430850
Green premium brand logo

Compact NSX - NSX160n tm160d 4p3d disjoncteur compact

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 483,92 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NSX
    Gamme de produits
    NSX100...250
    Nom de l'appareil
    Compact NSX160N
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    Pôles protégés
    3t
    Position du pôle neutre
    Gauche
    [In] courant assigné d'emploi
    160 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    10 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    50 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    36 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    90 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Performance level
    N 50 kA 415 V CA
    Nom du déclencheur
    TM-D
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Fonctions de protection du déclencheur
    LI
    Type de commande
    Par maneton
    Circuit breaker mounting mode
    Fixe
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    35 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    36 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    90 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Endurance mécanique
    40000 cycle
    durée de vie électrique
    7500 cycle à 690 V In
    15000 cycle à 690 V In/2
    20000 cycle à 440 V In
    40000 cycle à 440 V In/2
    Support de montage
    Plaque arrière
    Raccordement amont
    Façade
    Raccordement aval
    Façade
    "pas" de raccordement
    35 mm
    Type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    Calibre du déclencheur
    160 A à 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Réglable
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,7 à 1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fixe
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    120…400 s à 1,5 x In
    15 s à 6 x Ir
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Fixe
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1250 A
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Fixe
    Protection différentielle
    Sans
    Neutral protection settings
    Aucune protection
    Number of slots for electrical auxiliaries
    5 slot(s)
    Width (W)
    140 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    Poids du produit
    2,6 kg
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947
    Certifications du produit
    CCC
    EAC
    Marine
    Catégorie de surtension
    Classe II
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 62262
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…85 °C
    Humidité relative
    0…95 %
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m sans réduction de courant
    2000 m...5000 m avec réduction de courant
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français16
    • anglais13
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Version 1.9)
    Description
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 10/02/20
    Description
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 05/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 21/12/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    Fichiers dans le document
    zip
    669.4 KB
    stp
    1,007.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 07/01/01
    Fichiers dans le document
    zip
    669.4 KB
    stp
    1,007.6 KB
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    Fichiers dans le document
    zip
    546.9 KB
    stp
    909.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.9 MB
    Date 22/06/12
    Fichiers dans le document
    zip
    546.9 KB
    stp
    909.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 7 MB
    Date 04/08/08
    Fichiers dans le document