France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

NSX400S 3P SANS DECLENCHEUR DISJONCTEUR COMPACT

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 524,68 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    gamme de produits
    NSX400...630
    fonction produit
    Bloc de coupure
    Nom de l'appareil
    Compact NSX400S
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nom de disjoncteur
    Compact NSX400S
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    400 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    S
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    120 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    40 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    90 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-1
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    type de protection
    Sans protection
    endurance mécanique
    15000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    endurance électrique
    12000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    6000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    45 mm
    Environnement
    normes
    UL 508
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX400-630 A (Version 10)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 14/03/19
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificate-Compact-NSX400-630S (Version 1.0)
    Date 17/01/18
    Taille 90.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Version 1.0)
    Date 13/09/13
    Taille 508.5 KB
    Date 13/09/13
    Taille 284.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/06/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product Range: Compact NSX 400-630 (400-630 A) - EoLi (Version 1.0)
    Note de mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Micrologic Firmware History (Version 01)
    Date 11/10/18
    Taille 728.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product environmental profile (Version 2.0)
    Date 31/10/18
    Taille 191.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.