France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

NSX400NA MICROLOGIC 0.3 NA 4P INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR COMPACT

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 789,70 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    Compact NSX400NA
    description des pôles
    4P
    type de réseau
    CA
    CC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Ith] courant thermique conventionnel
    400 A à 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    330 kA avec coupe-circuit de protection en amont
    7,1 kA sectionneur seulement
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    NA
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-3
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1,93 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
    5 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
    5 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
    endurance mécanique
    15000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    endurance électrique
    AC-22A: 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A: 2500 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A: 5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A: 5000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 2500 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    pas de raccordement
    45 mm
    hauteur
    255 mm
    largeur
    185 mm
    profondeur
    110 mm
    poids du produit
    6,8 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certifications du produit
    EAC
    CCC
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX400-630 A (Version 10)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 14/03/19
    Taille 13.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for LV432757: 4P Micrologic 0.3 NA NSX400NA; Compact switch-disconnector (Version 1.0)
    4P NSX400-630; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    NSX400/630 4P; Compact circuit breaker
    4P NSX400-630; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    4P NSX400-630; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/06/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product Range: Compact NSX 400-630 (400-630 A) - EoLi (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product environmental profile (Version 2.0)
    Date 31/10/18
    Taille 191.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.