Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NSX
Image LV433317

LV433317

Green premium brand logo
Image LV433317
LV433317
Green premium brand logo

Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 520,30 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NSX
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NSX100HB1
    Fonction de l’appareil
    Moteur
    Description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    80 A à 65 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    code pouvoir de coupure
    HB1 75 kA 690 V CA
    pouvoir de coupure
    85 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    80 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    75 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    85 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    80 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    75 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    Micrologic 6.2 E-M
    type de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    LSIG
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle 690 V In se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 690 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    30000 cycle 440 V In se conformer à IEC 60947-2
    50000 cycle 440 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    35 mm
    Signalisation locale
    DEL 95 % Ith
    DEL prête
    classe de déclenchement moteur
    10
    20
    5
    30
    protection moteur supplémentaire
    Déséquilibre de phases
    Rotor calé
    Charge incomplète
    Durée démarrage prolongée
    type de protection
    Protection surcharge (long retard)
    Protection court retard
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection court-circuit à la masse
    calibre du déclencheur
    80 A à 65 °C
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable 9 positions
    plage de réglage du seuil long retard
    35...80 A
    type de réglage de la temporisation
    Réglable
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    10 s à 7,2 x Ir 10
    120 s à 1,5 x Ir 5
    20 s à 7,2 x Ir 20
    240 s à 1,5 x Ir 10
    26 s à 6 x Ir 20
    480 s à 1,5 x Ir 20
    5 s à 7,2 x Ir 5
    13,5 s à 6 x Ir 10
    6,5 s à 6 x Ir 5
    30 s à 7,2 x Ir 30
    38 s à 6 x Ir 30
    720 s à 1,5 x Ir 30
    mémoire thermique
    20 minutes avant et après le déclenchement
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    5...13 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    plage de réglage du seuil instantané
    1200 A
    type de réglage du seuil protection terre (Ig)
    Réglable 9 positions
    type de réglage de la temporisation protection terre (tg)
    Réglable 5 positions
    [tg] plage de réglage de la temporisation protection terre
    0…0,4 s
    [Ig] plage de réglage du seuil protection terre
    16…80 A
    Communication des données
    Indicateurs de maintenance
    Séquence de phase
    Maximètres/minimètres
    Qualité d'alimentation
    Fonction image thermique
    Historiques temps mboutissage et tableaux des événements
    Mesure de l'énergie
    Paramètres de protection et d'alarme
    Demande de courant et puissance
    Valeurs instantanées et de demande
    Type d'afficheur
    Afficheur LCD
    Type de mesure
    Compteur d'énergie
    enregistrement de données électriques
    Indicateurs de maintenance
    Hauteur
    161 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    86 mm
    Poids du produit
    2,05 kg
    Code de comptabilité
    NSX100
    Environnement
    Catégorie de surtension
    Classe II
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Normes
    EN/IEC 60947
    Certifications du produit
    Marine
    CCC
    EAC
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 62262
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français11
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.9)
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 10/02/20
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 21/12/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 01)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 14/11/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    150.6 KB
    stp
    1,018.5 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Fichiers dans le document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 22/06/12
    Fichiers dans le document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV433317 : Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV433317 : Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV433317 : Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Note de mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MicroLogic Firmware History (Version 02)
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/12/19
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Taille 625.7 KB
    Date 01/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.