France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NSX
Image LV434002

LV434002

Green premium brand logo
Image LV434002
LV434002
Green premium brand logo

EnerLin'X IFE - interface Ethernet et passerelle pour Compact et Masterpact

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    566,54 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Nom de l'appareil
    IFE
    Fonction produit
    Module d'interface
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS630b…1600
    Masterpact Masterpact NT
    Compact Compact NS1600b…3200
    Masterpact Masterpact NW
    Compact Compact NSX
    PowerPact PowerPact P
    PowerPact PowerPact L
    PowerPact PowerPact J
    PowerPact PowerPact H
    Masterpact Masterpact MTZ
    Complémentaires
    type de réseau de communication
    Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s sur RJ45 2 ports
    Universal Logic Plug sur RJ45 2 ports
    Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9.6…38.4 kbauds
    passerelle de communication
    Ethernet TCP/IP à Modbus
    Serveur Web
    Serveur HTTP intégré
    Mode d'installation
    Par clips
    Support de montage
    Rail DIN 35 mm
    Type de commande
    Par logiciel
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC - 20...10 %
    Courant d'alimentation maximum
    3 A
    consommation électrique
    120 mA
    Raccordement
    Connecteur RJ45
    Certifications du produit
    CE
    GOST
    CULus
    FCC
    Normes
    IEC 60947-6-2
    UL 508
    UL 60950
    IEC 60950
    Hauteur
    105 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    71 mm
    Poids
    182,5 g
    type d'accessoire / élément séparé
    Pièce détachée pour Compact NS630b...1600
    Pièce détachée pour Compact NS1600b…3200
    Environnement
    degré de protection IP
    Connecteurs: IP2x
    Autres pièces: IP3x
    Face avant: IP4x
    humidité relative
    5…85 %
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Température de fonctionnement
    -20…70 °C
    Degré de pollution
    3
    tenue au feu
    V0 se conformer à UL 94
    V0 se conformer à IEC 60947-1
    V0 se conformer à CEI 60695-2-11
    tenue aux chocs mécaniques
    1000 m/s²
    Fréquence de vibration
    5…8,4 Hz
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues28
    • français18
    • anglais17
    • allemand5
    • chinois5
    • espagnol5
    • italien5
    • portugais5
    • russe5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Masterpact MTZ 2019 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité (Version 2.1)
    Description
    Catalogue Masterpact MTZ 2019 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité
    Taille pdf
    Taille 90.1 MB
    Date 12/06/19
    Description
    Catalogue Masterpact MTZ 2019 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Masterpact MTZ - Références et pièces détachées - Disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs forte intensité (Version 1.1)
    Description
    Masterpact MTZ - Références et pièces détachées - Disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs forte intensité
    Taille pdf
    Taille 10.9 MB
    Date 20/02/18
    Description
    Masterpact MTZ - Références et pièces détachées - Disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs forte intensité
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Version 4.0)
    Description
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors
    Taille pdf
    Taille 93.1 MB
    Date 06/12/19
    Description
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Taille pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 19/09/19
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Version 3.2)
    Description
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015, note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Taille pdf
    Taille 68.5 MB
    Date 07/08/18
    Description
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015, note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 9 MB
    Date 01/07/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Enerlin’X IFE Serveur de tableau Ethernet Guide de lutilisateur (Version 07)
    Description
    Enerlin’X IFE Serveur de tableau Ethernet Guide de lutilisateur
    Taille pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 01/06/19
    Description
    Enerlin’X IFE Serveur de tableau Ethernet Guide de lutilisateur
    Enerlin’X IFE Serveur de tableau Ethernet Guide de lutilisateur (Version 07)
    Description
    Enerlin’X IFE Serveur de tableau Ethernet Guide de lutilisateur
    Taille pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 01/06/19
    Description
    Enerlin’X IFE Serveur de tableau Ethernet Guide de lutilisateur
    Système ULP pour Masterpact et PowerPact - Guide utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce manuel a pour but de fournir aux installateurs et aux personnels de maintenance les informationstechniques nécessaires à la configuration et à l’exploitation du système ULP (Universal Logic Plug).
    Taille pdf
    Taille 18.2 MB
    Date 01/03/19
    Description
    Ce manuel a pour but de fournir aux installateurs et aux personnels de maintenance les informationstechniques nécessaires à la configuration et à l’exploitation du système ULP (Universal Logic Plug).
    Système ULP pour Masterpact et Compact - Guide utilisateur (Version 04)
    Description
    Ce manuel a pour but de fournir aux installateurs et aux personnels de maintenance les informationstechniques nécessaires à la configuration et à l’exploitation du système ULP (Universal Logic Plug).
    Taille pdf
    Taille 20.1 MB
    Date 01/03/19
    Description
    Ce manuel a pour but de fournir aux installateurs et aux personnels de maintenance les informationstechniques nécessaires à la configuration et à l’exploitation du système ULP (Universal Logic Plug).
    DOCA0141FR (Version 00)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    Taille pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 01/07/18
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Taille pdf
    Taille 13 MB
    Date 01/04/18
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Enerlin’X IFE Ethernet Switchboard Server User Guide (Version 07)
    Description
    Enerlin’X IFE Ethernet Switchboard Server User Guide
    Taille pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 01/06/19
    Description
    Enerlin’X IFE Ethernet Switchboard Server User Guide
    Enerlin’X IFE Ethernet Switchboard Server User Guide (Version 07)
    Description
    Enerlin’X IFE Ethernet Switchboard Server User Guide
    Taille pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 01/06/19
    Description
    Enerlin’X IFE Ethernet Switchboard Server User Guide
    ULP System for Masterpact and Compact (IEC Standard) - User Guide (Version 04)
    Description
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical informationneeded to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    Taille pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 01/03/19
    Description
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical informationneeded to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    ULP System for Masterpact and PowerPact - User Guide (Version 02)
    Description
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical informationneeded to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    Taille pdf
    Taille 18 MB
    Date 01/03/19
    Description
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical informationneeded to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 00)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Taille pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 01/07/18
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    Taille pdf
    Taille 13.2 MB
    Date 01/04/18
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille zip
    Taille 888.9 KB
    Date 20/03/17
    Fichiers dans le document
    Taille dwg
    Taille 1.2 MB
    Date 20/03/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 283.5 KB
    Date 24/05/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV434002_REACH_DECLARATION
    Description
    LV434002_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/12/19
    Description
    LV434002_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV434002_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LV434002_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/12/19
    Description
    LV434002_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV434002_ROHS_DECLARATION
    Description
    LV434002_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/12/19
    Description
    LV434002_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 643 KB
    Date 30/04/17
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 667.3 KB
    Date 30/04/17
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Note de mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Enerlin'X IFE / EIFE - Firmware Release Note (Version 03)
    Description
    Release note of IFE/EIFE firmware from version 003.005.003 to 003.007.024
    Taille pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Release note of IFE/EIFE firmware from version 003.005.003 to 003.007.024
    Micrologic Firmware History (Version 01)
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - Micrologic control units for Masterpact MTZ circuit breakers- Micrologic trip units for Masterpact NT/NW, Compact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - Micrologic trip units for Compact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Taille pdf
    Taille 728.9 KB
    Date 01/03/19
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - Micrologic control units for Masterpact MTZ circuit breakers- Micrologic trip units for Masterpact NT/NW, Compact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - Micrologic trip units for Compact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /