France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NSX
Image LV434204

LV434204

Green premium brand logo
Image LV434204
LV434204
Green premium brand logo

Compact NSX - Cordon NSX pour u>480 vca l= 0,35m accessoire de cablage ulp

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    751,46 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Nom de l'appareil
    Cordon L = 1,3 m
    Fonction produit
    Câble réseau
    Catégorie d'accessoires / de pièces détachées
    Accessoires de raccordement
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NSX DC
    PowerPact PowerPact Multistandard
    Compact Compact NSX
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Par clips
    Emplacement du raccordement
    À l'intérieur
    Type de connecteur
    RJ45
    [In] courant nominal
    0…630 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    > 480 V AC
    Longueur
    1,3 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français12
    • anglais8
    • allemand3
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Taille pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 19/09/19
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 15/11/17
    Taille pdf
    Taille 5.9 MB
    Date 01/11/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Système ULP pour Masterpact et Compact - Guide utilisateur (Version 04)
    Description
    Ce manuel a pour but de fournir aux installateurs et aux personnels de maintenance les informationstechniques nécessaires à la configuration et à l’exploitation du système ULP (Universal Logic Plug).
    Taille pdf
    Taille 20.1 MB
    Date 01/03/19
    Description
    Ce manuel a pour but de fournir aux installateurs et aux personnels de maintenance les informationstechniques nécessaires à la configuration et à l’exploitation du système ULP (Universal Logic Plug).
    DOCA0141FR (Version 00)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    Taille pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 01/07/18
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Taille pdf
    Taille 13 MB
    Date 01/04/18
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    ULP System for Masterpact and Compact (IEC Standard) - User Guide (Version 04)
    Description
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical informationneeded to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    Taille pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 01/03/19
    Description
    The aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical informationneeded to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 00)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Taille pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 01/07/18
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    Taille pdf
    Taille 13.2 MB
    Date 01/04/18
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
    Description
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/12/19
    Description
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
    Description
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/12/19
    Description
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
    Description
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/12/19
    Description
    CORDON NSX POUR U>480 VCA L= 0,35M ACCESSOIRE DE CABLAGE ULP
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais1
    Note de mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Micrologic Firmware History (Version 01)
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - Micrologic control units for Masterpact MTZ circuit breakers- Micrologic trip units for Masterpact NT/NW, Compact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - Micrologic trip units for Compact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Taille pdf
    Taille 728.9 KB
    Date 01/03/19
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - Micrologic control units for Masterpact MTZ circuit breakers- Micrologic trip units for Masterpact NT/NW, Compact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - Micrologic trip units for Compact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /