France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NSX
Image LV434573
Commercialisé avec annonce fin de vie

LV434573

Image LV434573
Commercialisé avec annonce fin de vie
LV434573

Vigicompact NSX160F - disjoncteur + micrologic 2.2 AB - 160A - 4P

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • Prix*
    2 671,54 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX
    fonction produit
    Disjoncteur avec bloc Vigi
    Nom de l'appareil
    VigiCompact NSX160F
    fonction de l’appareil
    Application
    description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    3t + N/2
    3t
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    160 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    code pouvoir de coupure
    F 36 kA 415 V CA
    pouvoir de coupure
    10 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    30 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    22 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    30 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    8 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    Micrologic 2.2 AB
    type de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    LSoI
    nom du bloc additif de protection différentielle
    MH
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    endurance mécanique
    40000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle 440 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    15000 cycle 690 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 440 V In se conformer à IEC 60947-2
    7500 cycle 690 V In se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    35 mm
    signalisation locale
    DEL prête
    DEL 90 % Ir
    DEL 105 % Ir
    réglage de la protection du neutre
    0,5 x Ir (3t + N/2)
    1 x Ir (4t)
    Aucune protection (3t)
    type de protection
    Protection surcharge (long retard)
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Protection instantanée contre court-circuit
    calibre du déclencheur
    160 A à 40 °C
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    90...160 A
    type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    15 s à 1,5 x Ir
    0,35 s à 7,2 x Ir
    0,5 s à 6 x Ir
    mémoire thermique
    20 minutes avant et après le déclenchement
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0,02 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    plage de réglage du seuil instantané
    1600 A
    type
    Classe A
    protection différentielle
    Avec
    type de réglage de sensibilité différentielle
    Réglable 5 positions
    [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle
    0,03…10 A
    type de réglage de la temporisation protection différentielle
    Réglable 4 positions
    hauteur
    236 mm
    largeur
    140 mm
    profondeur
    86 mm
    poids du produit
    2,6 kg
    code de comptabilité
    NSX160
    Environnement
    catégorie de surtension
    Classe II
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certifications du produit
    EAC
    Marine
    CCC
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • néerlandais
    • japonais
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Version 08)
    Vigi / Insulation monitoring module for breaker NSX100-250 / CVS100-250 (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 01/04/18
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    4P3D VIGI MH NSX100F (Version 1.0)
    Date 19/07/13
    Taille 998.1 KB
    Date 19/07/13
    Taille 676.5 KB
    Date 19/07/13
    Taille 496.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /