Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NSX
Image LV434575
Ce produit n’est plus fabriqué

LV434575

Green premium brand logo
Image LV434575
Ce produit n’est plus fabriqué
LV434575
Green premium brand logo

Vigicompact NSX400F - disjoncteur + micrologic 2.2 AB - 400A - 4P

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LV434575 est remplacée par le groupe de produits suivant :
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 décembre 2019
  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NSX
    Fonction produit
    Disjoncteur avec bloc Vigi
    Nom de l'appareil
    VigiCompact NSX400F
    Fonction de l’appareil
    Application
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    3t
    4t
    3t + N/2
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    400 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    code pouvoir de coupure
    F 36 kA 415 V CA
    pouvoir de coupure
    40 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    20 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    20 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    30 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    30 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    Micrologic 2.3 AB
    type de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    LSoI
    nom du bloc additif de protection différentielle
    MH
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    Endurance mécanique
    15000 cycle
    endurance électrique
    12000 cycle 440 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    3000 cycle 690 V In se conformer à IEC 60947-2
    6000 cycle 440 V In se conformer à IEC 60947-2
    6000 cycle 690 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    45 mm
    Signalisation locale
    DEL prête
    DEL 90 % Ir
    DEL 105 % Ir
    réglage de la protection du neutre
    0,5 x Ir (3t + N/2)
    1 x Ir (4t)
    Aucune protection (3t)
    type de protection
    Protection surcharge (long retard)
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Protection instantanée contre court-circuit
    calibre du déclencheur
    400 A à 40 °C
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    260...400 A
    type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    15 s à 1,5 x Ir
    0,35 s à 7,2 x Ir
    0,5 s à 6 x Ir
    mémoire thermique
    20 minutes avant et après le déclenchement
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0,02 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    plage de réglage du seuil instantané
    4800 A
    type
    Classe A
    protection différentielle
    Avec
    type de réglage de sensibilité différentielle
    Réglable 5 positions
    [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle
    0,03…10 A
    type de réglage de la temporisation protection différentielle
    Réglable 4 positions
    Hauteur
    355 mm
    Largeur
    180 mm
    Profondeur
    110 mm
    Poids du produit
    7,9 kg
    Code de comptabilité
    NSX400
    Environnement
    Catégorie de surtension
    Classe II
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    Certifications du produit
    EAC
    Marine
    CCC
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 62262
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français12
    • anglais13
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.9)
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 10/02/20
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.2 MB
    Date 21/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 01/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 631 KB
    Date 01/12/10
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 01)
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 519.9 KB
    Date 09/01/18
    Fichiers dans le document
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV434575 : LV434575_REACH_DECLARATION
    Description
    LV434575_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    LV434575_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV434575 : LV434575_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LV434575_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    LV434575_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV434575 : LV434575_ROHS_DECLARATION
    Description
    LV434575_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    LV434575_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 54.4 KB
    Date 12/10/12
    Compact NSX400-630 - End of life recycling (Version 2.0)
    Description
    Compact NSX400-630 - End of life recycling
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 31/01/10
    Description
    Compact NSX400-630 - End of life recycling
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 191.7 KB
    Date 12/10/12
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.