France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NSX DC & DC PV
Image LV438003

LV438003

Image LV438003
LV438003

Compact NSX100F DC - disjoncteur cc - 3P - 100A - 36kA - sans déclencheur

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    416,88 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Compact
    gamme de produits
    NSX100…250 CC
    fonction produit
    Bloc de coupure
    Nom de l'appareil
    Compact NSX100F DC
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nom de disjoncteur
    Compact NSX100F CC
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    CC
    In courant assigné d'emploi
    100 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CC se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    F
    pouvoir de coupure
    36 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 48/125 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 750 V CC 3P se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    36 kA à 250 V CC se conformer à IEC 60947-2 (1P)
    36 kA à 48/125 V CC se conformer à IEC 60947-2 (1P)
    36 kA à 500 V CC se conformer à IEC 60947-2 (2P)
    36 kA à 750 V CC se conformer à IEC 60947-2 (3P)
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    type de protection
    Sans protection
    composition contact auxiliaire
    Sans
    endurance mécanique
    10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    endurance électrique
    10000 cycle 250 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    10000 cycle 500 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    10000 cycle 750 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    5000 cycle 250 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    5000 cycle 500 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    5000 cycle 750 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    35 mm
    temps de coupure maximal
    10 ms
    hauteur
    161 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    86 mm
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    ASEFA
    KEMA
    LCIE
    ASTA
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • hongrois
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-250 DC circuit breaker / switch disconnector (Version 05)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LV438003: circuit breaker Compact NSX100F DC, 36 kA at 750 VDC, 100 A, 3 poles, without trip unit (Version 2.0)
    circuit breaker Compact NSX100F DC - 100 A - 3 poles - fixed - without trip unit (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /