France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Compact NSX400NA DC - Interrupteur sectionneur CC a declenchement - 4P - 400A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 184,22 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX DC
    fonction produit
    Sectionneur
    nom de l'appareil
    Compact NSX400NA DC
    nombre de pôles
    4P
    type de réseau
    CC
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    DC-22A : 400 A CC 750 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CC se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Ith] courant thermique conventionnel
    400 A
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    7,5 kA sectionneur seulement
    [Ue] tension assignée d'emploi
    750 V CC se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    NA
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    catégorie d'emploi
    DC-22A
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    7,5 kA ( 1 s ) se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie mécanique
    5000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie électrique
    1000 cycle 750 V CC In se conformer à IEC 60947-3
    2000 cycle 750 V CC In/2
    pas de raccordement
    45 mm
    hauteur
    255 mm
    largeur
    185 mm
    profondeur
    110 mm
    poids
    7,8 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Version 3.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX400-630 DC circuit breaker / switch disconnector (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Switch-disconnector Compact NSX400/630 NA DC 4P (Version 1.0)
    CAD files for LV438151: Switch-disconnector Compact NSX400/630 NA DC 4P (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GLOBAL DC NSX&TMD - PEP (Version 1.1)
    Date 31/10/18
    Taille 205.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.