France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NSX DC & DC PV
Image LV438364
Ce produit n’est plus fabriqué

LV438364

Image LV438364
Ce produit n’est plus fabriqué
LV438364

Compact NSX1200N DC - disjoncteur CC - 2P - 1200A - 50KA - TM DC

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • Prix*
    10 347,86 EUR
  • Délai de livraison**
    3 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX DC
    fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NSX1200 DC
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    2P
    pôles protégés
    2t
    type de réseau
    CC
    In courant assigné d'emploi
    1200 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CC se conformer à IEC 60947-2
    code pouvoir de coupure
    N 50 kA 250 V CC
    pouvoir de coupure
    50 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 600 V CC 2P se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    4,5 kA à 600 V CC se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    TM-DC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    endurance mécanique
    5000 cycle
    endurance électrique
    1000 cycle 600 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 600 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    45 mm
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    1200 A à 40 °C
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,7 à 1 x In
    hauteur
    488 mm
    largeur
    185 mm
    profondeur
    110 mm
    poids du produit
    8,3 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certifications du produit
    EAC
    CCC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • hongrois
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Version 3.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX630-1200 DC (Version 02)
    Date 01/12/17
    Taille 13 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker Compact NSX630N to NSX1250N TM DC 2P (Version 1.0)
    Circuit breaker Compact NSX630N to NSX1250N TM DC 2P (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LV438364: circuit breaker Compact NSX1200 DC - TM-DC - 1200 A - 2P (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GLOBAL DC NSX&TMD - PEP (Version 1.1)
    Date 24/07/15
    Taille 205.5 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /