Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NSX DC & DC PV
Image LV438508
Ce produit n’est plus fabriqué

LV438508

Image LV438508
Ce produit n’est plus fabriqué
LV438508

Compact NSX - disjoncteur NSX630F - MP1 - 630 A - 4 pôles

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LV438508 est remplacée par :
Produit
Qté
LV438264
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
  • Ref old = Ir non réglable, Im réglable de 800 à 1600A - Ref new = Ir réglable de 0,7 à 1In, Im réglable de 2,5 à 5In
1
  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NSX DC
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NSX630F DC
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CC
    In courant assigné d'emploi
    550 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CC se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    code pouvoir de coupure
    F 36 kA 750 V CC
    pouvoir de coupure
    36 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 48/125 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 750 V CC 3P se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    36 kA à 250 V CC se conformer à IEC 60947-2
    36 kA à 48/125 V CC se conformer à IEC 60947-2
    36 kA à 500 V CC se conformer à IEC 60947-2
    36 kA à 750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    MP1
    type de déclencheur
    Magnétique
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    calibre CT disjoncteur
    600 A
    composition contact auxiliaire
    Sans
    Endurance mécanique
    5000 cycle
    endurance électrique
    1000 cycle 250 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    1000 cycle 500 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    1000 cycle 750 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 250 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 500 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 750 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    45 mm
    Signalisation locale
    Indication de contact positive
    courant de déclenchement magnétique
    800…1600 A
    réglage de la protection du neutre
    Aucune protection
    type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    800…1600 A
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    800…1600 A
    Hauteur
    225 mm
    Largeur
    185 mm
    Profondeur
    110 mm
    Code de comptabilité
    NSX630
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    Certifications du produit
    EAC
    CCC
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 191.7 KB
    Date 12/10/12
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /