Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NSX DC & DC PV
Image LV438539
Ce produit n’est plus fabriqué

LV438539

Green premium brand logo
Image LV438539
Ce produit n’est plus fabriqué
LV438539
Green premium brand logo

Compact NSX - disjoncteur NSX630S - MP3 - 630 A - 4 pôles

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LV438539 est remplacée par :
Produit
Qté
LV438274
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
  • Ref old = Ir non réglable, Im réglable de 2000 à 4000A - Ref new = Ir réglable de 0,7 à 1In, Im réglable de 2,5 à 5In
1
  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NSX DC
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NSX630S DC
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CC
    In courant assigné d'emploi
    550 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CC se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    code pouvoir de coupure
    S 100 kA 500 V CC
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 48/125 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 750 V CC 3P se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    100 kA à 250 V CC se conformer à IEC 60947-2
    100 kA à 48/125 V CC se conformer à IEC 60947-2
    100 kA à 500 V CC se conformer à IEC 60947-2
    100 kA à 750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    MP3
    type de déclencheur
    Magnétique
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    composition contact auxiliaire
    Sans
    Endurance mécanique
    5000 cycle
    endurance électrique
    1000 cycle 250 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    1000 cycle 500 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    1000 cycle 750 V CC In se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 250 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 500 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 750 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    45 mm
    Signalisation locale
    Indication de contact positive
    courant de déclenchement magnétique
    2000…4000 A
    réglage de la protection du neutre
    Aucune protection
    type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    2000…4000 A
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    2000…4000 A
    Hauteur
    225 mm
    Largeur
    185 mm
    Profondeur
    110 mm
    Code de comptabilité
    NSX630
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947
    Certifications du produit
    EAC
    CCC
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 02/04/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV438539 : Compact NSX - disjoncteur NSX630S - MP3 - 630 A - 4 pôles
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX630S - MP3 - 630 A - 4 pôles
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX630S - MP3 - 630 A - 4 pôles
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV438539 : Compact NSX - disjoncteur NSX630S - MP3 - 630 A - 4 pôles
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX630S - MP3 - 630 A - 4 pôles
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Compact NSX - disjoncteur NSX630S - MP3 - 630 A - 4 pôles
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 54.4 KB
    Date 12/10/12
    Compact NSX400-630 - End of life recycling (Version 2.0)
    Description
    Compact NSX400-630 - End of life recycling
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 31/01/10
    Description
    Compact NSX400-630 - End of life recycling
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 191.7 KB
    Date 12/10/12
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /