Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher ComPact NSX DC & DC PV
Image LV438562

LV438562

Green premium brand logo
Image LV438562
LV438562
Green premium brand logo

Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 16A - 36kA - TM D

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    314,05 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NSX DC
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NSX100F DC
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    1P
    pôles protégés
    1t
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    16 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CC se conformer à IEC 60947-2
    277 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    code pouvoir de coupure
    F 18 kA 240 V CA
    pouvoir de coupure
    36 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 48/125 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2
    18 kA Icu à 220 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    18 kA Icu à 277 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    36 kA à 250 V CC se conformer à IEC 60947-2
    36 kA à 48/125 V CC se conformer à IEC 60947-2
    18 kA à 220 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    18 kA à 277 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    TM-D
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    fonctions de protection du déclencheur
    LI
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    composition contact auxiliaire
    Sans
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle 277 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 277 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    35 mm
    Signalisation locale
    Indication de contact positive
    courant de déclenchement magnétique
    800 A
    1000 A
    190 A
    300 A
    1250 A
    260 A
    500 A
    640 A
    type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    16 A à 40 °C
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Fixe
    plage de réglage du seuil long retard
    0,8…1 x In
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    plage de réglage du seuil instantané
    190 A
    Hauteur
    161 mm
    Largeur
    35 mm
    Profondeur
    86 mm
    code de comptabilité
    NSX100
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    Certifications du produit
    EAC
    CCC
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français13
    • anglais10
    • allemand4
    • chinois5
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Taille pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 19/09/19
    Description
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 19/06/18
    Taille pdf
    Taille 3 MB
    Date 01/10/12
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/11/18
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Taille pdf
    Taille 13 MB
    Date 01/04/18
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    Taille pdf
    Taille 13.2 MB
    Date 01/04/18
    Description
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille zip
    Taille 334.3 KB
    Date 09/01/18
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 305.5 KB
    Date 27/06/19
    Taille pdf
    Taille 276.5 KB
    Date 11/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV438562_REACH_DECLARATION
    Description
    LV438562_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/12/19
    Description
    LV438562_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV438562_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LV438562_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/12/19
    Description
    LV438562_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV438562_ROHS_DECLARATION
    Description
    LV438562_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/12/19
    Description
    LV438562_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /