Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ComPact NSX
Image LV438720

LV438720

Green premium brand logo
Image LV438720
LV438720
Green premium brand logo

Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 100,80 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NSX
    Nom de l'appareil
    Compact NSX160S
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    Pôles protégés
    2t
    [In] courant assigné d'emploi
    160 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    500 V CC se conformer à CEI 60947-2
    Type de réseau
    CA
    CC
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à CEI 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    100 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
    100 kA Icu à 125 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
    100 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à CEI 60947-2
    35 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Performance level
    S 70 kA 415 V CA
    Nom du déclencheur
    TM-D
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Type de commande
    Par maneton
    Circuit breaker mounting mode
    Fixe
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à CEI 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    100 kA à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2
    100 kA à 125 V CC se conformer à CEI 60947-2
    100 kA à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2
    35 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Endurance mécanique
    40000 cycle
    Endurance électrique
    10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
    20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
    Support de montage
    Plaque arrière
    Raccordement amont
    Façade
    Raccordement aval
    Façade
    "Pas" de raccordement
    35 mm
    Type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    Calibre du déclencheur
    160 A à 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Fixe
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    1 In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fixe
    [Im] magnetic protection pick-up range
    1250 A
    Contact auxiliaire
    Sans
    Signalisation locale
    Contact de signalisation
    Width (W)
    70 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947
    Certifications du produit
    CCC
    EAC
    Marine
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 60947
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,292 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    15,991 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français9
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 10/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 MB
    Date 31/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 19/06/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 01)
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 01/01/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 374.5 KB
    Date 09/01/18
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 305.5 KB
    Date 27/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 276.5 KB
    Date 11/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV438720 : Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
    Description
    Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV438720 : Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
    Description
    Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV438720 : Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
    Description
    Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.