Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   FuPact INF/ISFL/ISFT
Image LV480438
Ce produit n’est plus fabriqué

LV480438

Green premium brand logo
Image LV480438
Ce produit n’est plus fabriqué
LV480438
Green premium brand logo

Fupact - Infd160 /din(000) 160a 4p /3f cde lat.

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    INF100...160
    Gamme
    Fupact
    Nom du produit
    Fupact INF
    Nom de l'appareil
    INFD160
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    Fonction de l’appareil
    Protection
    Description des pôles
    4P
    Pôles protégés
    3f
    Type de fusible
    DIN
    Taille du fusible
    NH000
    NH00
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    Type de commande
    Sans poignée
    emplacement de montage de poignée tournante
    Latéral
    style de montage de la commande rotative
    Prolongé
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    Mode d'installation
    Vertical - horizontal
    support de montage
    Rail DIN, avec accessoires spécifiques
    Platine de montage
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 160 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 160 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22B: 160 A CC 220 V 2 pôles en série
    DC-23B: 160 A CC 220 V 2 pôles en série
    DC-21B: 100 A CC 440 V 4 pôles en série
    [Ith] courant thermique conventionnel
    128 A ( 60 °C ) verticale
    160 A ( 40 °C ) verticale
    113 A ( 70 °C ) horizontale
    121 A ( 65 °C ) horizontale
    113 A ( 70 °C ) verticale
    128 A ( 60 °C ) horizontale
    121 A ( 65 °C ) verticale
    135 A ( 55 °C ) horizontale
    142 A ( 50 °C ) horizontale
    135 A ( 55 °C ) verticale
    142 A ( 50 °C ) verticale
    148 A ( 45 °C ) horizontale
    154 A ( 40 °C ) horizontale
    148 A ( 45 °C ) verticale
    160 A ( 35 °C ) horizontale
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    135 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 12 W (300 mm x 350 mm x 200 mm)
    160 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 10 W (300 mm x 350 mm x 200 mm)
    puissance maximum
    110 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
    132 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
    45 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
    80 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    90 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    service assigné
    Ininterrompu
    classe de service intermittent
    Classe 120 - 60 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CA 50/60 Hz
    1000 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    690 V CA 50/60 Hz AC-20
    690 V CC DC-20
    500 V CC
    pouvoir de coupure et de fermeture assigné
    Icm 105 kA à 690 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icm 176 kA à 415 V se conformer à BS (avec fusible)
    Icm 220 kA à 500 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 100 kA à 500 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 50 kA à 690 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 80 kA à 415 V se conformer à BS (avec fusible)
    Icm 15 kA à 690 V (sans fusible)
    Icm 22 kA à 415 V (sans fusible)
    Icm 22 kA à 500 V (sans fusible)
    Aptitude au sectionnement
    Oui
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    Fonctionnement des contacts
    Double-coupure
    Environnement
    Endurance mécanique
    10000 cycle
    Endurance électrique
    AC-22A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    5 kA pour 1 s
    0,95 kA pour 30 s
    1,15 kA pour 20 s
    2,9 kA pour 3 s
    conception du détecteur
    Conception horizontale
    bornes de raccordement
    Raccordement à vis
    type de raccordement
    Connexion à vis M8 160 A
    couple de serrage
    15...22 N.m pour bornier
    Hauteur
    140 mm
    Largeur
    216,5 mm
    Profondeur
    142 mm
    Normes
    EN/IEC 60269-4
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5
    Certifications du produit
    CCC
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    IK10 se conformer à EN 50102
    Degré de pollution
    3
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    2,727 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,450 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,900 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,100 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.9 MB
    Date 22/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.4 MB
    Date 16/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.8 KB
    Date 24/12/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 288 KB
    Date 21/06/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 23/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    739.4 KB
    zip
    292.6 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 278.3 KB
    Date 10/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV480438 : INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
    Description
    INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV480438 : INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
    Description
    INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV480438 : INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
    Description
    INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    INFD160 /DIN(000) 160A 4P /3F CDE LAT.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.