Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   FuPact INF/ISFL/ISFT
Image LV480651
Ce produit n’est plus fabriqué

LV480651

Green premium brand logo
Image LV480651
Ce produit n’est plus fabriqué
LV480651
Green premium brand logo

INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    INF32
    Gamme
    Fupact
    Nom du produit
    Fupact INF
    Nom de l'appareil
    INFC32
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    Fonction de l’appareil
    Protection
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    3f
    Type de fusible
    NFC
    Taille du fusible
    10 x 38 mm
    Type de réseau
    CA
    CC
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    Type de commande
    Sans poignée
    emplacement de montage de poignée tournante
    Façade
    style de montage de la commande rotative
    Prolongé
    Directe
    support de montage
    Platine de montage
    Rail DIN
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 32 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 32 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 32 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 32 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 32 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 32 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 32 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 32 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 32 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 32 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 32 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-22A: 32 A CC 250 V 2 pôles en série
    DC-23A: 32 A CC 500 V 4 pôles en série
    DC-23A: 32 A CC 750 V 4 pôles en série
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20,5 A ( 70 °C ) horizontale
    22 A ( 65 °C ) horizontale
    23,5 A ( 60 °C ) horizontale
    24,4 A ( 70 °C ) verticale
    25 A ( 55 °C ) horizontale
    25 A ( 65 °C ) verticale
    25,6 A ( 60 °C ) verticale
    26,5 A ( 50 °C ) horizontale
    27,2 A ( 55 °C ) verticale
    28 A ( 45 °C ) horizontale
    28,8 A ( 50 °C ) verticale
    29,5 A ( 40 °C ) horizontale
    30,4 A ( 45 °C ) verticale
    31 A ( 35 °C ) horizontale
    32 A ( 40 °C ) dissipation de puissance par fusible: 3,5 W
    32 A ( 40 °C ) verticale
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    32 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 3,5 W (300 mm x 350 mm x 200 mm)
    puissance maximum
    14 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    15 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    18 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
    25 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
    8 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
    service assigné
    Ininterrompu
    classe de service intermittent
    Classe 120 - 60 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CA 50/60 Hz
    1000 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    690 V CA 50/60 Hz AC-20
    690 V CC DC-20
    pouvoir de coupure et de fermeture assigné
    Icm 105 kA à 690 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icm 176 kA à 415 V se conformer à BS (avec fusible)
    Icm 220 kA à 500 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 100 kA à 500 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 50 kA à 690 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 80 kA à 415 V se conformer à BS (avec fusible)
    Icm 6 kA à 690 V (sans fusible)
    Icm 9 kA à 415 V (sans fusible)
    Icm 7,5 kA à 500 V (sans fusible)
    aptitude au sectionnement
    Oui
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Fonctionnement des contacts
    Double-coupure
    Environnement
    Endurance mécanique
    10000 cycle
    endurance électrique
    AC-22A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1 kA pour 1 s
    0,18 kA pour 30 s
    0,22 kA pour 20 s
    0,57 kA pour 3 s
    conception du détecteur
    Conception horizontale
    bornes de raccordement
    Bornes à vis de serrage
    type de raccordement
    Borniers à vis-étrier 32 A 0,5…10 mm² souple
    Borniers à vis-étrier 32 A 0,5…10 mm² rigide
    couple de serrage
    2 N.m pour bornier
    Hauteur
    97 mm
    Largeur
    142 mm
    Profondeur
    105 mm
    Normes
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60269-4
    Certifications du produit
    KEMA-KEUR
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    IK10 se conformer à EN 50102
    Degré de pollution
    3
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,224 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    19,900 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14,900 cm
    Longueur de l'emballage 1
    21,900 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français8
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.9 MB
    Date 22/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 12/03/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 327.2 KB
    Date 27/01/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    INFC32/NFC (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    518.9 KB
    zip
    461 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 979.9 KB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    518.9 KB
    zip
    461 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 274.2 KB
    Date 10/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV480651 : INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
    Description
    INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV480651 : INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
    Description
    INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV480651 : INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
    Description
    INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    INFC32/NFC(10X38) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.