France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher FuPact INF/ISFL/ISFT
Image LV480801

LV480801

Image LV480801
LV480801

Fupact ISFT160 - inter sectionneur fusible - 3P - fixe - raccordement plage - M8

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    99,49 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    ISFT160
    gamme
    Fupact
    nom du produit
    Fupact ISFT
    Nom de l'appareil
    ISFT160
    fonction produit
    Sectionneur inter-fusible
    fonction de l’appareil
    Protection, surveillance et contrôle des équipements
    Distribution
    Complémentaires
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3f
    type de fusible
    DIN
    taille du fusible
    NH00
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Poignée de porte-fusibles
    [Ith] courant thermique conventionnel
    160 A ( 40 °C ) dissipation de puissance par fusible: 12 W horizontale
    160 A ( 40 °C ) dissipation de puissance par fusible: 12 W verticale
    152 A ( 45 °C ) dissipation de puissance par fusible: 11,3 W horizontale
    152 A ( 45 °C ) dissipation de puissance par fusible: 11,3 W verticale
    144 A ( 50 °C ) dissipation de puissance par fusible: 10,6 W horizontale
    144 A ( 50 °C ) dissipation de puissance par fusible: 10,6 W verticale
    136 A ( 55 °C ) dissipation de puissance par fusible: 9,9 W horizontale
    136 A ( 55 °C ) dissipation de puissance par fusible: 9,9 W verticale
    128 A ( 60 °C ) dissipation de puissance par fusible: 9,2 W horizontale
    128 A ( 60 °C ) dissipation de puissance par fusible: 9,2 W verticale
    120 A ( 65 °C ) dissipation de puissance par fusible: 8,5 W horizontale
    120 A ( 65 °C ) dissipation de puissance par fusible: 8,5 W verticale
    112 A ( 70 °C ) dissipation de puissance par fusible: 7,8 W horizontale
    112 A ( 70 °C ) dissipation de puissance par fusible: 7,8 W verticale
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    160 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 12 W
    service assigné
    Ininterrompu
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CA 50/60 Hz
    1000 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    800 V CA 50/60 Hz AC-20
    800 V CC DC-20
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-21B: 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21B: 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B: 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22B: 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21B: 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21B: 160 A CA 50/60 Hz 500 V
    AC-22B: 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22B: 160 A CA 50/60 Hz 500 V
    AC-21B: 160 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-21B: 160 A CC 220 V 3 pôle en série
    DC-21B: 125 A CC 440 V 3 pôle en série
    DC-22B: 160 A CC 220 V 3 pôle en série
    pouvoir de coupure et de fermeture assigné
    Icn 80000 A à 415 V
    Icn 80000 A à 500 V
    Icn 80000 A à 690 V
    Icm 5000 A à 415 V
    Icm 5000 A à 500 V
    Icm 5000 A à 690 V
    In 160 A à 415 V
    In 160 A à 500 V
    In 160 A à 690 V
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Coupure visible
    Oui
    fonctionnement des contacts
    Interruption simple
    endurance mécanique
    1600 cycle
    endurance électrique
    AC-21B: 200 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 200 cycle 415 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 200 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    classe de protection contre les chocs électriques
    Face avant de classe II
    code couleur
    RAL 7016 poignée
    RAL 7035 châssis
    prévision de verrouillage
    Joint en plomb
    position de montage
    Horizontal
    Vertical
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Platine de montage
    emplacement de montage
    Juxtaposés
    conception du détecteur
    Conception horizontale
    bornes de raccordement
    Raccordement à vis
    type de raccordement
    Connexion à vis en aval M8 160 A
    Connexion à vis en amont M8 160 A
    couple de serrage
    5 N.m pour bornier
    Environnement
    hauteur
    194 mm
    largeur
    106 mm
    profondeur
    80 mm
    normes
    IEC 60269-2
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-1
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    CE
    degré de protection IP
    IP3x se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Version 1.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fupact - ISFT160 - LV480801 - LV480802 - LV480803 - Instruction de service (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ISFT160 fixed front connected M8 terminals (multiple use-terminal) (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /