France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher FuPact INF/ISFL/ISFT
Image LV480876

LV480876

Image LV480876
LV480876

Fupact - Isfl1250 jdb 185mm avec c ontroleur fusib

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    747,17 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Fupact
    nom du produit
    Fupact ISFL
    fonction produit
    Sectionneur inter-fusible
    fonction de l’appareil
    Protection
    fonction de signalisation
    Surveillance de fusible intégrée
    Complémentaires
    nombre de pôles
    1 3P commutable
    nombre de pôles protégés
    1 3f
    type de fusible
    DIN
    taille du fusible
    NH3
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Poignée de porte-fusibles
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    support de montage
    Jeu de barres
    mode d'installation
    Verticale
    emplacement de montage
    L'un sur l'autre
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-21B: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21B: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21B: 1250 A CA 50/60 Hz 500 V
    AC-21B: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22B: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22B: 1250 A CA 50/60 Hz 500 V
    [Ith] courant thermique conventionnel
    1250 A ( 40 °C ) dissipation de puissance par fusible: 48 W
    960 A ( 70 °C ) verticale
    1020 A ( 65 °C ) verticale
    1080 A ( 60 °C ) verticale
    1210 A ( 50 °C ) verticale
    1250 A ( 45 °C ) verticale
    1140 A ( 55 °C )
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    1250 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 48 Wverticale
    service assigné
    Ininterrompu
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV se conformer à IEC 947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 50/60 Hz
    1000 V CA 50/60 Hz AC-20
    pouvoir de coupure et de fermeture assigné
    Icn 100 A à 690 V
    Icm 250 A à 415 V
    Icm 250 A à 500 V
    Icm 250 A à 690 V
    Icn 120 A à 415 V
    Icn 120 A à 500 V
    aptitude au sectionnement
    Oui
    coupure pleinement apparente
    Non
    Coupure visible
    Oui
    fonctionnement des contacts
    Interruption simple
    Environnement
    endurance mécanique
    1000 cycle
    endurance électrique
    AC-21B: 200 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 200 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    classe de protection contre les chocs électriques
    Face avant de classe II
    conception du détecteur
    Conception verticale
    bornes de raccordement
    Raccordement direct et raccordement à vis
    type de raccordement
    Connexion à vis en aval M12 1250 A
    Raccordement direct en amont 1250 A 185 mm
    couple de serrage
    40 N.m
    hauteur
    672 mm
    largeur
    200 mm
    profondeur
    123 mm
    normes
    IEC 60269-2-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    certifications du produit
    CE
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    fuse switch-disconnector ISFL1250 with electronic fuse monitor
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /