France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Vigirex
Image LV481003

LV481003

Image LV481003
LV481003

Vigirex RHU - relais differentiel - 0,03 à 30A - 240V CA - encastré

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    874,11 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Vigirex
    gamme de produits
    Vigirex
    Nom de l'appareil
    RHU
    fonction produit
    Relais différentiel de signalisation et protection
    compatibilité de gamme
    Vigirex RHUs TOA capteur de courant différentielle
    Vigirex RHUs A capteur de courant différentielle
    Vigirex RHUs L cadre sommateurs
    utilisation du relais
    Relais de surveillance
    Relais de protection
    Complémentaires
    tension du réseau
    1000 V - CA à 50...400 Hz
    schéma de liaison à la terre
    TT
    TN-S
    IT
    [Us] tension d'alimentation
    220…240 V CA 50...400 Hz - 15...10 %
    puissance consommée en VA maximale
    8 VA
    type de mesure
    Mesure interne du courant de défaut de la terre, plage: 20...200 %, précision: +/- 20 %
    durée d’actualisation
    0,5 s
    réglage du seuil
    0,015...1 A réglable par pas de 0,001 A pré-alarme
    1...30 A réglable par pas de 0,1 A pré-alarme
    0,03...1 A réglable par pas de 0,001 A alarme
    1...30 A réglable par pas de 0,1 A alarme
    type de réglage de la temporisation protection différentielle
    Réglable 0…4,5 s réglable par pas de 10 ms pré-alarme
    Instantané 30 mA alarme
    Réglable 31…30000 mA 0…4,5 s réglable par pas de 10 ms alarme
    type de réglage
    Adresse Modbus
    Clavier
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O alarme sans défaillance
    1 "F" pré-alarme sans défaillance
    test de fonctionnement
    Test à distance
    Local
    Test à distance (via communication)
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    8 A
    charge minimum
    10 mA à 12 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A à 24 V CA standard AC-12
    6 A à 24 V CA standard AC-13
    5 A à 24 V CA standard AC-14
    5 A à 24 V CA standard AC-15
    6 A à 24 V CC standard DC-12
    2 A à 24 V CC standard DC-13
    6 A à 48 V CA standard AC-12
    6 A à 48 V CA standard AC-13
    5 A à 48 V CA standard AC-14
    5 A à 48 V CA standard AC-15
    2 A à 48 V CC standard DC-12
    6 A à 110...130 V CA standard AC-12
    6 A à 110...130 V CA standard AC-13
    4 A à 110...130 V CA standard AC-14
    4 A à 110...130 V CA standard AC-15
    0,6 A à 110...130 V CC standard DC-12
    6 A à 220...240 V CA standard AC-12
    6 A à 220...240 V CA standard AC-13
    4 A à 220...240 V CA standard AC-14
    4 A à 220...240 V CA standard AC-15
    0,4 A à 250 V CC standard DC-12
    5 A à 380...415 V CA standard AC-12
    dimensions de la découpe
    68 x 68 mm
    poids du produit
    0,3 kg
    degré de protection IP
    Face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    Autres pièces: IP30 se conformer à CEI 60529
    Raccordement: IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    robustesse mécanique
    Vibrations 13,2 à 100 Hz: 0,7 g
    Vibrations 2 à 13,2 Hz: +/- 1 mm
    protection des réglages
    Protégé par code d'accès
    support de montage
    Panneau
    hauteur
    72 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    117 mm
    type de raccordement
    Circuit d'alerte: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 22 à AWG 12
    Circuit d'alerte: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 22 à AWG 12
    Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 22 à AWG 12
    Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 22 à AWG 12
    Détecteur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 22 à AWG 12
    Détecteur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 22 à AWG 12
    Présence de tension: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 22 à AWG 12
    Présence de tension: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 22 à AWG 12
    Alimentation: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 22 à AWG 12
    Alimentation: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 22 à AWG 12
    Pré-alarme: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 22 à AWG 12
    Pré-alarme: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 22 à AWG 12
    longueur de dénudage des fils
    Circuit d'alerte: 6 mm
    Test du relais et remise à zéro des défauts: 6 mm
    Détecteur: 6 mm
    Présence de tension: 6 mm
    Alimentation: 6 mm
    Pré-alarme: 6 mm
    couple de serrage
    Circuit d'alerte: 0,5 N.m
    Test du relais et remise à zéro des défauts: 0,5 N.m
    Détecteur: 0,5 N.m
    Présence de tension: 0,5 N.m
    Alimentation: 0,5 N.m
    Pré-alarme: 0,5 N.m
    service de communication
    Modbus esclave
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    caractéristique d'environnement
    Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-30
    Exposition à la chaleur humide en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-56
    Brouillard salin se conformer à IEC 60068-2-52
    humidité relative
    95 % à 25…55 °C
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées: B se conformer à CISPR 11
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites: 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 4 se conformer à IEC 6100-4-11
    Perturbation transmise par conduction à haute énergie: 4 se conformer à IEC 61000-4-5
    Perturbation transmise par conduction à faible énergie: 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Perturbation rayonnée: 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    VIGIREX catalogue (Version 3.6)
    Date 13/12/18
    Taille 19.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Vigirex RHU Installation manual (Version 04)
    Date 01/03/17
    Taille 1.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Vigirex Earthleakage relay RHU-RHUs (Version 1.0)
    Date 24/06/15
    Taille 736.6 KB
    Date 24/06/15
    Taille 210.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI-VIGIREX RHU Residual-current protection relay (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-VIGIREX RHU Residual-current protection relay (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /