Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   EasyPact CVS
Image LV510306
Ce produit n’est plus fabriqué

LV510306

Green premium brand logo
Image LV510306
Ce produit n’est plus fabriqué
LV510306
Green premium brand logo

EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence LV510306 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
LV426206
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Solution optimisé Compact NSXm. Mixage accessoires et auxiliaires ancienne/nouvelle gamme incompatible.
1
LV429551
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Solution Compact NSXB : même encombrement
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Easypact CVS100…250
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    CVS100B
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    Pôles protégés
    3d
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Sans
    [In] courant assigné d'emploi
    100 A à 40 °C
    Codification du pouvoir de coupure
    B
    Type de réseau
    CA
    [Icu] Breaking capacity
    40 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    25 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    Nom du déclencheur
    TM-D
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Calibre du déclencheur
    80 A à 40 °C
    Type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    Raccordement amont
    Façade
    Raccordement aval
    Façade
    Raccordement
    Connexion à vis
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    zone de réglage de protection thermique
    56…80 A
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    15 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    25 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Endurance mécanique
    30000 cycle
    Endurance électrique
    12000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2
    "Pas" de raccordement
    35 mm
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    Plage de réglage du seuil long retard
    0,7 à 1 x In
    Type de réglage de la temporisation
    Fixe
    Type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    Plage de réglage du seuil instantané
    640 A
    Hauteur
    161 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    86 mm
    Poids du produit
    1,8 kg
    Environnement
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Normes
    EN 60947-2
    CEI 60947-2
    Certifications du produit
    CEI
    GOST
    degré de protection IP
    IP40
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,668 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    11,400 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,600 cm
    Longueur de l'emballage 1
    19,200 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français3
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.3 MB
    Date 08/04/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.1 MB
    Date 13/04/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD of CVS100/160/250 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    8.5 MB
    zip
    1.7 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 10.2 MB
    Date 30/11/17
    Fichiers dans le document
    stp
    8.5 MB
    zip
    1.7 MB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV510306 : EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    Description
    EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV510306 : EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    Description
    EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV510306 : EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    Description
    EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    EasyPact CVS - disjoncteur CVS100B TM80D - 3P/3d
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 343.2 KB
    Date 21/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 280 KB
    Date 09/08/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 367.2 KB
    Date 14/07/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.