5 vidéos
EasyPact CVS - interrupteur Vigi CVS100NA - 100 A - 4P
LV510428
La production de ce produit a été arrêtée le:30 sept. 2018
Fin de service le:23 févr. 2022
Remplacement(s) recommandé(s)
Ou
La référence LV510428 peut être remplacée par le lot de produits suivants :
1×
Vigirex - tore fermé - pour protection différentielle IA - diamètre 80mm
50439
1×
Vigirex RH99M - relais différentiel - réarmement manuel - 220-240Vca - 0,03-30A
56173
1×
ComPacT NSX100NA - Interrupteur-Sectionneur - 100A - 4P - montage fixe
C104100S
1×
ComPacT NSX - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz
LV429387
Statut commercial: Arrêt de commercialisation
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
La référence LV510428 peut être remplacée par le lot de produits suivants :