Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   MasterPact MTZ
Image LV848499

LV848499

Green premium brand logo
Image LV848499
LV848499
Green premium brand logo

MasterPact MTZ2/3 - unité de contrôle micrologic - 5,0X - débrochable

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Masterpact
    Nom de l'appareil
    Micrologic 5.0 X
    Fonction produit
    Unité de contrôle
    Fonction de l’appareil
    Protection, surveillance et contrôle des équipements
    Compatibilité de gamme
    Masterpact Masterpact MTZ2 H2 protection contre la corrosion disjoncteur
    Masterpact Masterpact MTZ2 H10 disjoncteur
    Masterpact Masterpact MTZ2 disjoncteur
    Masterpact Masterpact MTZ3 disjoncteur
    Poles
    3P
    4P
    Protected poles
    3P 3d
    4P 3d + N/2
    4P 4d
    4P 3d + OSN
    4P 3d
    application du disjoncteur
    Norme CEI de distribution
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    LSI
    type de protection
    Protection surcharge (long retard) se conformer à ANSI 49
    Protection instantanée contre court-circuit se conformer à ANSI 50
    Protection court retard se conformer à ANSI 51
    calibre du déclencheur
    5000 A
    1600 A
    2500 A
    3200 A
    1250 A
    400 A
    4000 A
    800 A
    1000 A
    630 A
    2000 A
    6300 A
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Mode d'installation
    Extraire
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0,4…1 x In réglable par pas de 1 A
    [tr] long-time delay adjustment range
    12,5…600 s à 1,5 x Ir
    0,5…24 s à 6 x Ir
    0,7…16,6 s à 7,2 x Ir
    type de réglage de la temporisation
    Ajustable par pas de 0,5 s
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir réglable par pas de 0.5 x Ir avec IHM encastrée
    1,5...10 x Ir réglable par pas de 0.1 x Ir avec logiciel Ecoreach ou application mobile Masterpact MTZ
    [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte
    0,1…0,4 s I²t=on
    0…0,4 s I²t=off
    type de réglage de retard instantané
    Réglable
    [Ii] instantaneous pick-up adjustment range
    2...15 x In réglable par pas de 0.5 x In avec IHM encastrée
    2...15 x In réglable par pas de 0.1 x In avec logiciel Ecoreach ou application mobile Masterpact MTZ
    Activation Ii on/off
    [li mode] instantaneous delay adjustment range
    0 ms dans rapide
    20 ms dans standard
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    zone de verrouillage sélectif logique ZSI
    Avec
    Type de mesure
    Compteur de puissance
    mémoire thermique
    Oui
    gestion de l'énergie
    Mesure ,énergie active, réactive et apparente (standard)
    Mesure ,réseau électrique (standard)
    Mesure ,energie (standard)
    type de comptage
    Courant I1, I2, I3, In, Ig: maximum (comme standard)
    Tension myenne Vmoy (comme standard)
    Puissance active P, P1, P2, P3 (comme standard)
    Puissance réactive Q, Q1, Q2, Q3 (comme standard)
    Puissance apparente S, S1, S2, S3 (comme standard)
    Facteur de puissance (comme standard)
    Fréquence (comme standard)
    Taux de distorsion harmonique totale en courant THD (I): inst, moy, min moy, max moy tension fondamentale (comme standard)
    Taux de distorsion harmonique totale en courant THD (I): inst, moy, min moy, max moy tension RMS (comme standard)
    Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: instantané (comme standard)
    Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: minimum (comme standard)
    Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: maximum (comme standard)
    Taux de distorsion harmonique totale en tension THD (V): inst, moy, min moy, max moy tension fondamentale (comme standard)
    Taux de distorsion harmonique totale en tension THD (V): inst, moy, min moy, max moy tension RMS (comme standard)
    Demande en courant I1, I2, I3, In, Imoy (comme standard)
    Puissance active (P), réactive (Q) et apparente (S) demandées (comme standard)
    type de diagnostic réseau et machine
    Vue d'ensemble de l'état de santé du système (IHM): état de santé du disjoncteur (comme standard)
    État des contacts: état de santé du disjoncteur (comme standard)
    Durée de vie de Micrologic: état de santé du disjoncteur (comme standard)
    Indication de la cause de déclenchement: cause de déclenchement du disjoncteur (comme standard)
    Carte d'identification: données diagnostiques (comme standard)
    Synthèse des alarmes configurées: données diagnostiques (comme standard)
    Fonction surveillée: données diagnostiques (comme standard)
    Opération: données diagnostiques (comme standard)
    Essai de Micrologic: test (comme standard)
    Test de protection: test (comme standard)
    Test de sélectivité: test (comme standard)
    Informations sur le contexte de déclenchement: Gestion d'un événement de déclenchement (comme standard)
    Opération: diagnostic avancé (comme standard)
    Durée de vie du disjoncteur: état de santé du disjoncteur (comme standard)
    tension de mesure
    145,6…828 V CA 50/60 Hz par phase
    plage de mesure en fréquence
    45…250 Hz
    précision de mesure
    Facteur de puissance: +/- 1 %
    Énergie active Ep ENTREE/SORTIE/tot: +/- 1 % - 10...10 GWh
    Énergie réactive Ep ENTREE/SORTIE/tot: +/- 2 % - 10...10 GVARh
    Énergie apparente Es ENTREE/SORTIE/tot: +/- 1 % - 10...10 GVAh
    Courant de déséquilibre: +/- 0,5 %
    Fréquence: +/- 0,005 Hz
    Tension V21, V32, V13, VLLavg: +/- 0,5 % 208...690 x 1,2 V
    Tension V21, V32, V13, VLNavg: +/- 0,5 % 120...400 x 1,2 V
    Puissance apparente S, S1, S2, S3, Sdemandée: +/- 1 %
    Puissance active P, P1, P2, P3, Pdemandée: +/- 1 %
    Puissance réactive Q, Q1, Q2, Q3, Q demandée: +/- 2 %
    Courant I1, I2, I3, Imoy, Idemande pour MTZ1: +/- 0,5 % 40...1600 x 1,2 A
    Courant I1, I2, I3, Imoy, Idemande pour MTZ2: +/- 0,5 % 40...4000 x 1,2 A
    Courant I1, I2, I3, Imoy, Idemande pour MTZ3: +/- 0,5 % 80...6300 x 1,2 A
    classe de précision
    Classe 5: taux de distorsion harmonique totale en courant THD (I)
    Classe 0,5: tension de déséquilibre
    Classe 1: énergie active et réactive par comptage d''impulsions (+/- W.h, +/- VAR.h)
    Classe 2: taux de distorsion harmonique totale en tension THD (V)
    type d'affichage
    Afficheur LCD - 128 x 96 pixels
    protocole de communication
    Bluetooth 4.0 LE poste à poste 30 kbit/s
    NFC poste à poste se conformer à ISO 15963
    USB poste à poste 115 kbauds
    enregistrement de données
    Rapports des événements
    Rapports de données
    Horodatage
    Journaux d'alarme
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    Journaux de maintenance
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction se conformer à CEI 61000-4-6
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesA se conformer à CISPR22
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/CEI 60255-1
    CEI 60092-202
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français10
    • anglais8
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Masterpact MTZ 2019 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité (Version 2.1)
    Description
    Catalogue Masterpact MTZ 2019 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90.1 MB
    Date 12/06/19
    Description
    Catalogue Masterpact MTZ 2019 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité
    Masterpact MTZ - Références et pièces détachées - Disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs forte intensité (Version 1.1)
    Description
    Masterpact MTZ - Références et pièces détachées - Disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs forte intensité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.9 MB
    Date 20/02/18
    Description
    Masterpact MTZ - Références et pièces détachées - Disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs forte intensité
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Version 4.1)
    Description
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90.7 MB
    Date 13/02/20
    Description
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Version 2.0)
    Description
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 06/12/19
    Description
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46 MB
    Date 01/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 902.3 KB
    Date 01/09/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MasterPact MTZ - Guide de cybersécurité (Version 02)
    Description
    Ce guide fournit des informations sur la cybersécurité des disjoncteurs MasterPact™ MTZ avec unités decontrôle MicroLogic™ X, pour aider les concepteurs et les utilisateurs de système à mettre en place unenvironnement sécurisé d'exploitation du produit.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/12/19
    Description
    Ce guide fournit des informations sur la cybersécurité des disjoncteurs MasterPact™ MTZ avec unités decontrôle MicroLogic™ X, pour aider les concepteurs et les utilisateurs de système à mettre en place unenvironnement sécurisé d'exploitation du produit.
    MasterPact MTZ MicroLogic X - Unité de contrôle - Guide d'exploitation (Version 05)
    Description
    L'objet de ce guide est de fournir aux utilisateurs, aux installateurs et au personnel de maintenance lesinformations techniques nécessaires à l’exploitation des unités de contrôle Micrologic X sur lesdisjoncteurs Masterpact MTZ.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.2 MB
    Date 01/12/19
    Description
    L'objet de ce guide est de fournir aux utilisateurs, aux installateurs et au personnel de maintenance lesinformations techniques nécessaires à l’exploitation des unités de contrôle Micrologic X sur lesdisjoncteurs Masterpact MTZ.
    MasterPact MTZ - Cybersecurity Guide (Version 02)
    Description
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 663.8 KB
    Date 01/12/19
    Description
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    MasterPact MTZ MicroLogic X Control Unit - User Guide (Version 05)
    Description
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technicalinformation needed to operate MicroLogic X control units in MasterPact MTZ circuit breakers.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 01/12/19
    Description
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technicalinformation needed to operate MicroLogic X control units in MasterPact MTZ circuit breakers.
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide technique et de substitution Masterpact NT/NW vers Masterpact MTZ (Version 1.0)
    Description
    Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 29 MB
    Date 02/02/17
    Description
    Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV848499 : Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    Description
    Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV848499 : Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    Description
    Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV848499 : Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    Description
    Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Masterpact MTZ2/3 - unité de contrôle Micrologic - 5,0X - débro
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 470.2 KB
    Date 30/10/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 458.5 KB
    Date 30/10/16
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français1
    • anglais3
    • espagnol1
    Note de mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Unité de contrôle Micrologic X pour Masterpact MTZ (Version 06)
    Description
    Note de mise à jour - Version de firmware 003.012.000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 01/07/19
    Description
    Note de mise à jour - Version de firmware 003.012.000
    Installation of MicroLogic X Firmware Patch Version 004.105.000 (Version 02)
    Description
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 146.7 KB
    Date 19/03/20
    Description
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    MicroLogic Firmware History (Version 02)
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/12/19
    Description
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    MasterPact MTZ MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Note (Version 07)
    Description
    Release Note of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.101.000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 01/12/19
    Description
    Release Note of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.101.000
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.