Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys F, FG, CR1F et V
Image LX9FL918
Ce produit n’est plus fabriqué

LX9FL918

Image LX9FL918
Ce produit n’est plus fabriqué
LX9FL918

TeSys F - bobine LX9-F - 48Vcc

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Fonction produit
    Bobine de contacteur spécifique
    Nom de l'appareil
    LX9FL
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys F LC1F contacteur
    TeSys TeSys F DR2S résistance
    Accessoires associés
    LC1F630
    DR2SC
    type de circuit de commande
    CC basse consommation
    tension circuit de commande
    48 V CC
    48 V CA
    inductance de circuit fermé
    0,2 H
    temps de fonctionnement
    60 ms ouverture
    20 ms fermeture
    durée de vie mécanique
    5 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    1800 cyc/h à <70 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
    Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C)
    puissance d'appel en W
    733 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    48 W à 20 °C
    dissipation thermique
    22,8…27,8 W
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Poids du produit
    1,45 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français1
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.4 MB
    Date 22/07/16
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 391.6 KB
    Date 18/12/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /