Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys D
Image LXD1B7

LXD1B7

Green premium brand logo
Image LXD1B7
LXD1B7
Green premium brand logo

TeSys D - bobine pour contacteurs CAD et LC1D de 9…38A - 24VCA 50/60Hz

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 35,38 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Fonction produit
    Bobine de contacteur
    Nom de l'appareil
    LXD1
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    24 V CA 50/60 Hz
    résistance moyenne
    5,37 Ohm à 20 °C
    inductance de circuit fermé
    0,22 H
    Accessoires associés
    LC1D09...D38
    CAD
    LC1DT20...DT40
    Endurance mécanique
    15 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc à 50/60 Hz (à <60 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc à 50 Hz (à <60 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 60 Hz (à <60 °C)
    puissance d'appel en VA
    70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    2…3 W à 50/60 Hz
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Poids du produit
    0,07 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    74 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6,3 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    100
    Poids de l'emballage 2
    7,744 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXD1B7 : TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    Description
    TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXD1B7 : TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    Description
    TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXD1B7 : TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    Description
    TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys LXD1 - bobine - 24Vca 50/60Hz
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 237.5 KB
    Date 20/03/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.