France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium 05 et BSH
Image LXM05BD17F1
Ce produit n’est plus fabriqué

LXM05BD17F1

Image LXM05BD17F1
Ce produit n’est plus fabriqué
LXM05BD17F1

LXM05 PROFIBUS DP MODBUS 17A CRETE MAX 1PH 115V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Lexium 05
    fonction produit
    Servo variateur pour commande de mouvement
    nom de composant
    LXM05B
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    power supply voltage
    110...120 V - 15...10 %
    courant de sortie permanent
    7 A à 8 kHz
    8 A à 4 kHz
    puissance nominale
    0,65 kW à 4 kHz
    nombre entrées TOR
    2 sécurité entrée(s) numérique(s)
    4 logique entrée(s) numérique(s)
    type de polarisation
    Aucune impédance de polarisation pour Modbus
    Complémentaires
    power supply voltage limits
    85…132 V
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5…63 Hz
    transient RMS output current
    11 A à 8 kHz pour 3 s
    12 A à 4 kHz pour 3 s
    courant de ligne
    10,5 A à 120 V
    11,5 A à 110 V
    maximum prospective line Isc
    1 kA
    fréquence de commutation
    4 kHz
    8 kHz
    catégorie de surtension
    III
    courant à l'appel
    60 A
    courant différentiel maximum
    30 mA
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    recommended type of cable for mounting in an enclosure
    Câble CEI monobrin (temperature: 45 °C) cuivre 70°C PVC
    Câble CEI monobrin (temperature: 45 °C) cuivre 90°C XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 6 mm², AWG 10 (PA/+, PBI, PBe)
    Bornier, capacité de serrage: 6 mm², AWG 10 (R/L1, S/L2, T/L3)
    couple de serrage
    PA/+, PBI, PBe: 1,2 N.m
    R/L1, S/L2, T/L3: 1,2 N.m
    type d'entrée numérique
    Logique (LI1, LI2, LI3, LI4 raccordement(s))
    Sécurité (PWRR_A, PWRR_B raccordement(s))
    durée d'échantillonnage
    ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2-: 0,25 ms analogique
    LI1, LI2, LI3, LI4: 0,25 ms numérique
    tension entrées numériques
    24 V DC pour logique
    24 V DC pour sécurité
    logique d'entrée numérique
    Négative (LI1, LI2, LI3, LI4) à l'état 0: > 19 V à l'état 1: < 9 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    Logique positive (compliment de PWRR_A, compliment de PWRR_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    Logique positive (LI1, LI2, LI3, LI4) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    temps de réponse
    <= 10 ms
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Logique sortie(s) (LO1, LO2)24 V CC
    tension de sortie numérique
    <= 30 V CC
    logique de sortie numérique
    Négative (LO1, LO2) se conformer à EN/IEC 61131-2
    Positive (LO1, LO2) se conformer à EN/IEC 61131-2
    durée des rebonds de contact
    1 ms pour LI1...LI4
    courant de freinage
    50 mA
    temps de réponse de la sortie
    1 ms (LO1, LO2) pour numérique sortie(s)
    erreur de précision absolue
    < +/- 1 % 25 °C
    < +/- 2 % au-dessus de la plage de température de fonctionnement
    erreur de linéarité
    < +/- 0,5 %
    type d'entrée analogique
    ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2- entrée analogique: différentiel +/- 10 V, impédance: >= 10000 Ohm, résolution: 14 bits
    type de protection
    Signal d'entrée: contre l'inversion de polarité
    Signal de sorties: contre les courts-circuits
    fonction de sécurité
    Protection PWR de la machine arrêter et/ou empêcher une utilisation inattendue du moteur asservi se conformer à IEC/EN 61800-5-2
    Protection PWR de la machine arrêter et/ou empêcher une utilisation inattendue du moteur asservi se conformer à ISO 13849-1 niveau d
    Protection PWR du processus système arrêter et/ou empêcher une utilisation inattendue du moteur asservi se conformer à EN/CEI 61508 niveau SIL2
    Protection PWR du processus système arrêter et/ou empêcher une utilisation inattendue du moteur asservi se conformer à IEC/EN 61800-5-2
    protocole de communication
    Modbus
    Profibus DP
    type de connecteur
    RJ45 (étiqueté CN4) pour Modbus
    Bornes à ressort (étiquetés CN1) pour Profibus DP
    interface physique
    RS485 multipoint à 2 fils Modbus
    RS485 multipoint à 2 fils Profibus DP
    RS422 pour 1 A/B entrée(s), <= 400 kHz
    RS422 pour 1 sortie ESIM entrée(s), <= 400 kHz
    RS422 pour 1 P/D entrée(s), <= 400 kHz
    vitesse de transmission
    9600 bps, 19,2, 45,45, 93,75, 187,5, 500 kbps, 1,5, 3, 6, 12 Mbps pour Profibus DP
    9600, 19200, 38400 bps pour Modbus
    format des données
    8 bits, aucun bit de parité, 1 ou 2 bits d'arrêt pour Modbus
    8 bits, bits de parité impairs ou pairs, 1 bit d'arrêt pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…126 pour Profibus DP
    1…247 pour Modbus
    service communication
    12 octets de données de processus pour Profibus DP
    8 octets PKW pour Profibus DP
    Surveillance communication pour Modbus
    Surveillance communication pour Profibus DP
    Diagnostic (08) pour Modbus
    PPO type 2 pour Profibus DP
    Identification du périphérique de lecture (43) pour Modbus
    Lire les registres de maintien (03) pour Modbus
    Lire/écrire les registres multiples (23) pour Modbus
    Écrire les registres multiples (16) pour Modbus
    Écriture de registre simple (06) pour Modbus
    diagnostics
    Tension du lecteur: 1 LED (rouge)
    ERR: 1 LED (Profibus DP)
    RUN: 1 LED (Profibus DP)
    fonction de signalisation
    Affichage des défauts terminal d'affichage à 7 segments intégré
    max nodes number
    31 pour Modbus
    résistance d'entrée
    5 kOhm
    marquage
    CE
    type de refroidissement
    Ventilateur
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    poids du produit
    1,4 kg
    Environnement
    filtre CEM
    Intégré
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    normes
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    UL
    CUL
    degré de protection IP
    IP20 sur la partie supérieure avec couvercle de protection déposé se conformer à EN/IEC 60529
    IP20 sur la partie supérieure avec couvercle de protection déposé se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sur la partie supérieure avec couvercle de protection en place se conformer à EN/IEC 60529
    IP41 sur la partie supérieure avec couvercle de protection en place se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60028-2-27
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    caractéristique d'environnement
    Classes 3C1 se conformer à IEC 60721-3-3
    humidité relative
    Classe 3K3 (5 à 93 %) sans condensation se conformer à IEC 60721-3-3
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000…2000 m Avec conditions
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 43.3 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /