Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexium 28 & Motors
Image LXM28AU45M3X

LXM28AU45M3X

Green premium brand logo
Image LXM28AU45M3X
LXM28AU45M3X
Green premium brand logo

Lexium - Variateur lxm28 can io 3p h 230v 4,5kw

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 439,50 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,20 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Lexium 28
    Fonction produit
    Servo variateur pour commande de mouvement
    Nom de l'appareil
    LXM28A
    format du lecteur
    Carcasse compact
    courant de ligne
    17,9 A, THDI de 147,1 % à 220 V, triphasé
    Complémentaires
    Nombre de phases réseau
    Triphasé
    [Us] tension d'alimentation
    220 V (- 10…15%) pour triphasé
    limites de la tension d'alimentation
    200…255 V triphasé
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    Fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    courant de sortie permanent
    22,9 A à 8 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    61 A à 220 V
    alimentation continue
    4500 W à 220 V
    puissance nominale
    4,5 kW à 220 V 8 kHz
    fréquence de commutation
    8 kHz
    Catégorie de surtension
    III
    courant différentiel maximum
    1,55 mA
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation électrique
    Entre alimentation et contrôle
    type de câble
    Câble moteur blindé (temperature: 0…55 °C) cuivre
    raccordement électrique
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 6 mm², AWG 10 (L1-L2)
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 6 mm², AWG 10 (R, S, T)
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 6 mm², AWG 10 (U, V, W, PE)
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 6 mm², AWG 10 (PA/+, PBe)
    nombre entrées TOR
    8 programmable (CN1)
    1 entrée train d'impulsion PTI (CN1)
    2 capture rapide (CN1)
    1 fonction sécurité STO (CN9)
    tension entrées numériques
    24 V DC pour logique
    logique d'entrée numérique
    Positif ou négatif (CN1)
    nombre sorties TOR
    5 sortie numérique (CN1) à 12…24 V CC
    1 sortie train d'impulsion (PTO) (CN1)
    tension de sortie numérique
    12…24 V CC
    logique de sortie numérique
    Positif ou négatif (CN1)
    Nombre d'entrées analogiques
    2
    erreur de précision absolue
    0.001
    type d'entrée analogique
    V_REF entrée analogique de tension: - 10...10 V, impédance: 10 kOhm, résolution: 14 bits
    T_REF entrée analogique de tension
    type de signal de commande
    Retour codeur servo-moteur CN2
    type de protection
    Contre l'inversion de polarité: signal d'entrée
    Contre les courts-circuits: signal de sorties
    Surintensité: moteur
    Maximum de tension: moteur
    Minimum de tension: moteur
    Surchauffe: moteur
    Surcharge: moteur
    Survitesse: moteur
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple), intégré
    niveau de sécurité
    SIL 2 se conformer à CEI 61800-5-2: 2007
    SIL 2 se conformer à CEI 61508-1: 2010
    PL d/catégorie 3 se conformer à EN/ISO 13849-1: 2008
    SIL 2 se conformer à EN/ISO 13849-1: 2009/AC
    SIL 2 se conformer à EN 60204-1: 2006
    SIL 2 se conformer à EN 60204-1: 2009/A1
    SIL 2 se conformer à EN 60204-1: 2010/AC
    SIL 2 se conformer à CEI 62061: 2012
    Interface de communication
    CANopen, intégré
    CANmotion, intégré
    type de connecteur
    RJ45 (CN4) pour CANopen, CANmotion
    Méthode d'accès
    Esclave
    vitesse de transmission
    250 kbit/s pour une longueur de bus de 100…250 m pour CANopen, CANmotion
    500 kbit/s pour une longueur de bus de 4…100 m pour CANopen, CANmotion
    1 Mbit/s pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen, CANmotion
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen, CANmotion
    interface physique
    RS485 pour modbus esclave ligne sérielle
    état LED
    Charge: 1 LED (rouge)
    RUN: 1 LED (vert)
    Erreur: 1 LED (rouge)
    fonction de signalisation
    Codes d'état d'asservissement et de défaut 7 segments cinq unités d'affichage
    Marquage
    CULus
    CSA
    CE
    Type de refroidissement
    Ventilateur intégré
    Position de montage
    Verticale
    compatibilité produit
    Servo moteur BCH2 (180 mm, 3 taille moteur) à 4500 W
    Servo moteur BCH2 (180 mm, 2 taille moteur) à 3500 W
    Largeur
    116 mm
    Hauteur
    234 mm
    Profondeur
    186 mm
    Poids du produit
    3,2 kg
    courant de sortie 3s crête 2
    61 A à 220 V
    courant de sortie 3s crête 3
    61 A à 220 V
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Émission transmise par conduction - niveau de test: niveau 3catégorie C3 se conformer à EN/IEC 61800-3
    Normes
    EN/IEC 61800-5-1
    Certifications du produit
    CULus
    CSA
    CE
    degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux vibrations
    3M4 amplitude = 3 mm (f = 9…200 Hz) se conformer à CEI 60721-3-3
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn, type I se conformer à CEI 60721-3-3
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    Température de fonctionnement
    0…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…65 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000…2000 m 1 % par 100m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues20
    • français12
    • anglais14
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 31/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 31/10/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 28A - Système de servo-entraînement, Guide de la bibliothèque (Version 02)
    Description
    Les blocs fonction décrits ici permettent de contrôler les variateurs LXM28A sur des bus de terrain CANopen dans l'environnement logiciel SoMachine. Ces blocs fonction sont conformes à la norme IEC 61131-3.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/04/17
    Description
    Les blocs fonction décrits ici permettent de contrôler les variateurs LXM28A sur des bus de terrain CANopen dans l'environnement logiciel SoMachine. Ces blocs fonction sont conformes à la norme IEC 61131-3.
    LXM28A et BCH2 Système de servo-entraînement, Manuel produit (Version V2.1)
    Description
    Ce manuel s'applique à LXM28 et à tous les produits BCH2 standard.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8 MB
    Date 01/04/16
    Description
    Ce manuel s'applique à LXM28 et à tous les produits BCH2 standard.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.2 MB
    Date 01/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 01/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 01/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 369.4 KB
    Date 04/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 613 KB
    Date 12/09/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 383 KB
    Date 11/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 317.1 KB
    Date 04/08/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 104.7 KB
    Date 10/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 101.2 KB
    Date 19/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 253.5 KB
    Date 04/12/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM28AU45M3X : VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    Description
    VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM28AU45M3X : VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    Description
    VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM28AU45M3X : VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    Description
    VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    VARIATEUR LXM28 CAN IO 3P H 230V 4,5KW
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 164.6 KB
    Date 01/11/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 356.9 KB
    Date 01/11/14
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais5
    • allemand4
    • chinois5
    • espagnol4
    • italien4
    Logiciel - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 102.6 MB
    Date 03/08/17
    Fichiers dans le document
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 791.8 KB
    Date 25/09/19
    LXM28A Firmware (Version V1.50.34)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 03/08/17
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 160.9 MB
    Date 07/06/16
    Fichier DTM
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 42.5 MB
    Date 19/09/19
    Fichiers dans le document
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Dimensions de l'unité



  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement pour montage
    Distances de montage et circulation de l’air