France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image LXM32AD18N4

LXM32AD18N4

Image LXM32AD18N4
LXM32AD18N4

Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - triphase - 208V à 480V - 18A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 143,53 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Lexium 32
    fonction produit
    Servo variateur pour commande de mouvement
    Nom de l'appareil
    LXM32A
    format du lecteur
    Livre
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    [Us] tension d'alimentation
    200...240 V - 15...10 %
    380...480 V - 15...10 %
    limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    323…528 V
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Intégré
    courant de sortie permanent
    6 A à 8 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    18 A pour 5 s
    maximum continuous power
    1500 W à 230 V
    3300 W à 400 V
    puissance nominale
    1,2 kW à 230 V 8 kHz
    1,8 kW à 400 V 8 kHz
    courant de ligne
    7,2 A, THDI de 88 % à 380 V, avec inductance de ligne externe de 1 mH
    6 A, THDI de 98 % à 480 V, avec inductance de ligne externe de 1 mH
    4,5 A, THDI de 165 % à 480 V, sans inductance de ligne
    6,2 A, THDI de 159 % à 380 V, sans inductance de ligne
    Complémentaires
    fréquence de commutation
    8 kHz
    catégorie de surtension
    III
    courant différentiel maximum
    30 mA
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation électrique
    Entre alimentation et contrôle
    type de câble
    Câble CEI monobrin (temperature: 50 °C) cuivre 90°C XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 3 mm², AWG 12 (CN8)
    Bornier, capacité de serrage: 5 mm², AWG 10 (CN1)
    Bornier, capacité de serrage: 5 mm², AWG 10 (CN10)
    couple de serrage
    CN8: 0,5 N.m
    CN1: 0,7 N.m
    CN10: 0,7 N.m
    nombre entrées TOR
    1 capture entrée(s) numérique(s)
    2 sécurité entrée(s) numérique(s)
    4 logique entrée(s) numérique(s)
    type d'entrée numérique
    Capture (capuchon raccordement(s))
    Logique (DI raccordement(s))
    Sécurité (complément de STO_A, complément de STO_B raccordement(s))
    durée d'échantillonnage
    DI: 0,25 ms numérique
    tension entrées numériques
    24 V DC pour capture
    24 V DC pour logique
    24 V DC pour sécurité
    logique d'entrée numérique
    Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    Positif (DI) à l'état 0: > 19 V à l'état 1: < 9 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    Positif ou négatif (DI) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    temps de réponse
    <= 5 ms complément de STO_A, complément de STO_B
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Logique sortie(s) (DO)24 V CC
    tension de sortie numérique
    <= 30 V CC
    logique de sortie numérique
    Positif ou négatif (DO) se conformer à EN/IEC 61131-2
    durée des rebonds de contact
    <= 1 ms pour complément de STO_A, complément de STO_B
    2 µs pour capuchon
    0.25 µs…1.5 ms pour DI
    courant de freinage
    50 mA
    temps de réponse de la sortie
    250 µs (DO) pour numérique sortie(s)
    type de signal de commande
    Retour codeur servo-moteur
    type de protection
    Contre l'inversion de polarité: signal d'entrée
    Contre les courts-circuits: signal de sorties
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple), intégré
    niveau de sécurité
    SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508
    PL = e se conformer à ISO 13849-1
    interface de communication
    CANmotion, intégré
    CANopen, intégré
    Modbus, intégré
    type de connecteur
    RJ45 (repères CN4 ou CN5) pour CANmotion
    RJ45 (repères CN4 ou CN5) pour CANopen
    RJ45 (repère CN7) pour Modbus
    méthode d'accès
    Esclave
    commissioning port
    RS485 multipoint à 2 fils pour Modbus
    vitesse de transmission
    1 Mbps pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen, CANmotion
    125 kbps pour une longueur de bus de 500 m pour CANopen, CANmotion
    250 kbps pour une longueur de bus de 250 m pour CANopen, CANmotion
    50 kbps pour une longueur de bus de 1000 m pour CANopen, CANmotion
    500 kbps pour une longueur de bus de 100 m pour CANopen, CANmotion
    9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de 40 m pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…127 pour CANopen, CANmotion
    1…247 pour Modbus
    service communication
    1 SDO en réception pour CANmotion
    1 SDO en transmission pour CANmotion
    2 PDO conformes à la norme DSP 402 pour CANmotion
    2 SDO récepteurs pour CANopen
    2 SDO émetteurs pour CANopen
    4 PDO mappés configurables pour CANopen
    Entraînement d'équipement et commande de mouvement CANopen pour CANopen, CANmotion
    Affichage d'erreurs sur terminal intégré pour Modbus
    Urgence pour CANopen, CANmotion
    Déclenchement selon événement/temps, demande à distance, sync cyclique/acyclique pour CANopen
    Garde de notes, battement de cœur pour CANopen
    Mode positionnement pour CANmotion
    Mode positionnement, vitesse, couple et prise d'origine pour CANopen
    Sync pour CANmotion
    état LED
    Tension dans le servo-variateur: 1 LED (rouge)
    Erreur: 1 LED
    RUN: 1 LED
    fonction de signalisation
    Affichage des défauts 7 segments
    marquage
    CE
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    compatibilité produit
    Servo moteur BMH (100 mm, 1 taille moteur)
    Servo moteur BMH (70 mm, 3 taille moteur)
    Servo moteur BSH (70 mm, 3 taille moteur)
    Servo moteur BSH (100 mm, 1 taille moteur)
    Servo moteur BMH (100 mm, 2 taille moteur)
    Servo moteur BSH (100 mm, 2 taille moteur)
    largeur
    48 mm
    hauteur
    270 mm
    profondeur
    237 mm
    poids du produit
    2 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Tests CEM réalisés, groupe 1, classe A se conformer à EN 55011
    Tests CEM réalisés, groupe 2, classe A se conformer à EN 55011
    Tests CEM réalisés, environnement 2 catégorie C3 se conformer à EN/IEC 61800-3
    Tests CEM réalisés, catégorie C2 se conformer à EN/IEC 61800-3
    Tests CEM réalisés, environnements 1 et 2 se conformer à EN/IEC 61800-3
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques, niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides, niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    CEM rayonnée, groupe 2, classe A se conformer à EN 55011
    CEM rayonnée, catégorie C3 se conformer à EN/IEC 61800-3
    normes
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    TÜV
    UL
    RoHS
    CSA
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    IP20 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60028-2-27
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    caractéristique d'environnement
    Classes 3C1 se conformer à IEC 60721-3-3
    humidité relative
    Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation se conformer à IEC 60721-3-3
    température de fonctionnement
    0…50 °C se conformer à UL
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    type de refroidissement
    Ventilateur intégré
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000…3000 m Avec conditions
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32 et moteurs : Servo variateur Lexium 32, Servo moteurs BMH, BSH (Version 4.0)
    Lexium 32 and Motors: Lexium 32 servo drives, BMH and BSH servo motors (Version 4.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32A Servo Drive, User Guide (Version 10)
    Date 01/09/17
    Taille 6.7 MB
    LXM32A Servo variateur, Manuel utilisateur (Version 10)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LXM32AD18N4: motion servo drive - Lexium 32 - three-phase supply voltage 208/480V - 1.8 kW (Version 2.0)
    CAD for LXM32AD18N4: motion servo drive - Lexium 32 - three-phase supply voltage 208/480V - 1.8 kW (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32 Servo Drive DoC (Version 1.1)
    Date 01/06/16
    Taille 215.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium LXM32 / LXM52 Servo Drive, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits
Comparer les produits: /