Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image LXM32MD18M2

LXM32MD18M2

Green premium brand logo
Image LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
Green premium brand logo

Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 18A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 993,89 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,10 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Lexium 32
    Fonction produit
    Servo variateur pour commande de mouvement
    Nom de l'appareil
    LXM32M
    format du lecteur
    Livre
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    100...120 V - 15...10 %
    200...240 V - 15...10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    85…132 V
    170…264 V
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    Fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Intégré
    courant de sortie permanent
    6 A à 8 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    10 A à 115 V pour 5 s
    maximum continuous power
    500 W à 115 V
    3300 W à 230 V
    puissance nominale
    0,5 kW à 115 V 8 kHz
    1 kW à 230 V 8 kHz
    courant de ligne
    7,2 A, THDI de 88 % à 380 V, avec inductance de ligne externe de 1 mH
    6 A, THDI de 98 % à 480 V, avec inductance de ligne externe de 1 mH
    8,5 A, THDI de 147 % à 115 V, sans inductance de ligne
    6,2 A, THDI de 159 % à 380 V, sans inductance de ligne
    Complémentaires
    fréquence de commutation
    8 kHz
    Catégorie de surtension
    III
    courant différentiel maximum
    30 mA
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation électrique
    Entre alimentation et contrôle
    type de câble
    Câble CEI monobrin (temperature: 50 °C) cuivre 90°C XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 3 mm², AWG 12 (PA/+, PBI, PBe)
    Bornier, capacité de serrage: 5 mm², AWG 10 (CN1)
    Bornier, capacité de serrage: 5 mm², AWG 10 (CN10)
    couple de serrage
    PA/+, PBI, PBe: 0,5 N.m
    CN1: 0,7 N.m
    CN10: 0,7 N.m
    nombre entrées TOR
    2 capture entrée(s) numérique(s)
    2 sécurité entrée(s) numérique(s)
    4 logique entrée(s) numérique(s)
    type d'entrée numérique
    Capture (capuchon raccordement(s))
    Logique (DI raccordement(s))
    Sécurité (complément de STO_A, complément de STO_B raccordement(s))
    durée d'échantillonnage
    DI: 0,25 ms numérique
    0,25 ms
    tension entrées numériques
    24 V DC pour capture
    24 V DC pour logique
    24 V DC pour sécurité
    logique d'entrée numérique
    Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    Positif (DI) à l'état 0: > 19 V à l'état 1: < 9 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    Positif ou négatif (DI) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    temps de réponse
    <= 5 ms complément de STO_A, complément de STO_B
    nombre sorties numériques
    3
    type de sortie numérique
    Logique sortie(s) (DO)24 V CC
    tension de sortie numérique
    <= 30 V CC
    logique de sortie numérique
    Positif ou négatif (DO) se conformer à EN/IEC 61131-2
    durée des rebonds de contact
    <= 1 ms pour complément de STO_A, complément de STO_B
    2 µs pour capuchon
    0.25 µs…1.5 ms pour DI
    courant de freinage
    50 mA
    temps de réponse de la sortie
    250 µs (DO) pour numérique sortie(s)
    type de signal de commande
    Retour codeur servo-moteur
    Sortie avec train d'impulsion (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
    Impulsion/direction (P/D), A/B, CW/CCW Liaison 5 V, 24 V (collecteur ouvert) <10 kHz <1 m
    Impulsion/direction (P/D), A/B, CW/CCW Liaison 5 V, 24 V (push-pull) <200 kHz <10 m
    Impulsion/direction (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
    type de protection
    Contre l'inversion de polarité: signal d'entrée
    Contre les courts-circuits: signal de sorties
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple), intégré
    SS1 (safe stop 1), avec carte de sécurité eSM séparée
    SS2 (safe stop 2), avec carte de sécurité eSM séparée
    SLS (safe limited speed), avec carte de sécurité eSM séparée
    SOS (safe operating stop), avec carte de sécurité eSM séparée
    niveau de sécurité
    SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508
    PL = e se conformer à ISO 13849-1
    Interface de communication
    Modbus, intégré
    CANopen, avec carte de communication séparée
    CANmotion, avec carte de communication séparée
    Ethernet/IP, avec carte de communication séparée
    EtherCAT, avec carte de communication séparée
    Profibus, avec carte de communication séparée
    DeviceNet, avec carte de communication séparée
    I/O, avec carte de communication séparée
    type de connecteur
    RJ45 (repère CN7) pour Modbus
    commissioning port
    RS485 multipoint à 2 fils pour Modbus
    vitesse de transmission
    9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de 40 m pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus
    état LED
    Tension dans le servo-variateur: 1 LED (rouge)
    fonction de signalisation
    Affichage des défauts 7 segments
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    compatibilité produit
    Servo moteur BMH (70 mm, 1 taille moteur)
    Servo moteur BMH (70 mm, 3 taille moteur)
    Servo moteur BSH (70 mm, 3 taille moteur)
    Servo moteur BSH (100 mm, 1 taille moteur)
    Servo moteur BMH (100 mm, 2 taille moteur)
    Servo moteur BSH (100 mm, 2 taille moteur)
    Largeur
    68 mm
    Hauteur
    270 mm
    Profondeur
    237 mm
    Poids
    1,9 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Tests CEM réalisés, groupe 1, classe A se conformer à EN 55011
    Tests CEM réalisés, groupe 2, classe A se conformer à EN 55011
    Tests CEM réalisés, environnement 2 catégorie C3 se conformer à EN/IEC 61800-3
    Tests CEM réalisés, catégorie C2 se conformer à EN/IEC 61800-3
    Tests CEM réalisés, environnements 1 et 2 se conformer à EN/IEC 61800-3
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques, niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides, niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    CEM rayonnée, groupe 2, classe A se conformer à EN 55011
    CEM rayonnée, catégorie C3 se conformer à EN/IEC 61800-3
    Normes
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    Certifications du produit
    RoHS
    TÜV
    UL
    CSA
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    IP20 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60028-2-27
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    caractéristique d'environnement
    Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
    humidité relative
    Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation se conformer à CEI 60721-3-3
    température de fonctionnement
    0…50 °C se conformer à UL
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Type de refroidissement
    Ventilateur intégré
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000…3000 m Avec conditions
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    2,438 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,100 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,750 dm
    Longueur de l'emballage 1
    3,300 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français8
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 18/06/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 01/09/17
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.4 MB
    Date 02/09/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 935.9 KB
    Date 09/04/20
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 215.9 KB
    Date 01/06/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32MD18M2 : LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    Description
    LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32MD18M2 : LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    Description
    LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32MD18M2 : LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    Description
    LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    LXM32 MODULAR 18A RMS CRETE 1PH 230V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 168.7 KB
    Date 01/05/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 482.4 KB
    Date 01/05/15
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais4
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 369.7 KB
    Date 06/11/18
    Lexium 32 Flashtool (Version V2.200)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 4.6 MB
    Date 02/10/18
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 359.7 KB
    Date 11/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 186.7 KB
    Date 01/04/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.