Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image LXM32SD30M2

LXM32SD30M2

Green premium brand logo
Image LXM32SD30M2
LXM32SD30M2
Green premium brand logo

Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 341,45 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,10 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Lexium 32
    Fonction produit
    Servo variateur pour commande de mouvement
    Nom de l'appareil
    LXM32S
    format du lecteur
    Livre
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    100...120 V - 15...10 %
    200...240 V - 15...10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    85…132 V
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz - 5...5 %
    Fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Intégré
    courant de sortie permanent
    10 A à 8 kHz
    courant de sortie de crête 3s
    15 A à 115 V pour 5 s
    maximum continuous power
    800 W à 115 V
    puissance nominale
    0,8 kW à 115 V 8 kHz
    1,6 kW à 230 V
    courant de ligne
    9,9 A, THDI de 72 % à 115 V, avec inductance de ligne externe de 2 mH
    14,1 A, THDI de 86 % à 230 V, avec inductance de ligne externe de 2 mH
    12,9 A, THDI de 135 % à 115 V, sans inductance de ligne
    Complémentaires
    fréquence de commutation
    8 kHz
    Catégorie de surtension
    III
    courant différentiel maximum
    30 mA
    Tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation électrique
    Entre alimentation et contrôle
    type de câble
    Câble CEI monobrin (temperature: 50 °C) cuivre 90°C XLPE/EPR
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 3 mm², AWG 12 (CN8)
    couple de serrage
    CN8: 0,5 N.m
    nombre entrées TOR
    2 capture entrée(s) numérique(s)
    type d'entrée numérique
    Capture (capuchon raccordement(s))
    durée d'échantillonnage
    0,25 ms
    tension entrées numériques
    24 V DC pour capture
    logique d'entrée numérique
    Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
    temps de réponse
    <= 5 ms complément de STO_A, complément de STO_B
    nombre sorties numériques
    3
    type de sortie numérique
    Logique sortie(s) (DO)24 V CC
    tension de sortie numérique
    <= 30 V CC
    logique de sortie numérique
    Positif ou négatif (DO) se conformer à EN/IEC 61131-2
    durée des rebonds de contact
    <= 1 ms pour complément de STO_A, complément de STO_B
    courant de freinage
    50 mA
    temps de réponse de la sortie
    250 µs (DO) pour numérique sortie(s)
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple), intégré
    niveau de sécurité
    SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508
    Interface de communication
    Modbus, intégré
    SERCOS III, intégré
    type de connecteur
    RJ45 (repère CN7) pour Modbus
    commissioning port
    RS485 multipoint à 2 fils pour Modbus
    vitesse de transmission
    9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de 40 m pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus
    état LED
    Tension dans le servo-variateur: 1 LED (rouge)
    fonction de signalisation
    Affichage des défauts 7 segments
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    compatibilité produit
    Servo moteur BMH (70 mm, 2 taille moteur)
    Largeur
    68 mm
    Hauteur
    270 mm
    Profondeur
    237 mm
    Poids du produit
    2,1 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Tests CEM réalisés se conformer à EN 55011 class A group 1
    Normes
    EN/IEC 61800-3
    Certifications du produit
    CSA
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60028-2-27
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    caractéristique d'environnement
    Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
    humidité relative
    Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation se conformer à CEI 60721-3-3
    température de fonctionnement
    0…50 °C se conformer à UL
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Type de refroidissement
    Ventilateur intégré
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 20/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 20/12/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32S - Servo variateur, Guide utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnementet la maintenance du servo variateur Lexium 32S (LXM32S).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.7 MB
    Date 01/07/19
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnementet la maintenance du servo variateur Lexium 32S (LXM32S).
    Lexium 32S - Servo Drive, User Guide (Version 02)
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the servo drive Lexium 32S (LXM32S).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 01/07/19
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the servo drive Lexium 32S (LXM32S).
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 215.9 KB
    Date 01/06/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32SD30M2 : Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    Description
    Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32SD30M2 : Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    Description
    Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32SD30M2 : Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    Description
    Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Lexium - Lxm32s servo drive sercos 200-240v tri 1
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 168.7 KB
    Date 01/05/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 482.4 KB
    Date 01/05/15
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais4
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 369.7 KB
    Date 06/11/18
    Lexium 32 Flashtool (Version V2.200)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 4.6 MB
    Date 02/10/18
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 359.7 KB
    Date 11/04/16
    Convert LXM32M to LXM32S, Application Note (Version 00)
    Description
    Use the present document as a guide to convert a LXM32M AC Servo Drive (multiple communications using the optional communication module) to a LXM32S Sercos Servo Drive (with dedicated communication support on Sercos III).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 186.7 KB
    Date 01/04/16
    Description
    Use the present document as a guide to convert a LXM32M AC Servo Drive (multiple communications using the optional communication module) to a LXM32S Sercos Servo Drive (with dedicated communication support on Sercos III).
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Servo variateur Lexium 32
    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Servo variateurs à commande de mouvement Lexium 32
    Recommandations de montage


    Les servo variateurs LXM32•U45M2, •U90M2 and LXM32•U60N4 sont refroidis par convection naturelle. Les servo variateurs LXM32•D18M2, •D30M2, LXM32 •D12N4, •D18N4, •D30N4 et •D72N4 possèdent un ventilateur intégré.

    Lors de l'installation du servo variateur dans une armoire, suivez les recommandations ci-dessous concernant la température et l'indice de protection :

    • Veillez à ce que le servo variateur soit dans un emplacement suffisamment ventilé.

    • Ne montez pas le servo variateur à proximité d'une source de chaleur.

    • Ne montez pas le servo variateur sur des matériaux inflammables

    • Veillez à ce que des courants d’air chaud provenant d'autres appareils ou composants (par exemple, une résistance de freinage externe) ne viennent pas échauffer l'air de refroidissement du servo variateur.

    • Montez le servo variateur verticalement (à ± 10 %).

    • En cas d’utilisation du servo variateur au-delà de ses limites de température, la surchauffe provoque l'arrêt de la commande.

    NOTE : Pour les câbles raccordés par la partie inférieure du servo variateur, veillez à laisser un espace ≥ à 200 mm/7,87 pouces sous l'appareil pour respecter le rayon de courbure des câbles de raccordement.

    Température ambiante

    Distances de montage

    Instructions à suivre

    0°C…+ 50°C

    d ≥ 0 mm

    + 50°C…+ 60°C

    d ≥ 0 mm

    Diminuer le courant de sortie de 2,2 % par °C au-delà de 50°C

    NOTE : N’utilisez jamais d’armoires isolantes, en raison de leur faible conductivité.

    Recommandations pour le montage en armoire

    Afin d’optimiser la circulation de l’air dans le servo variateur :

    • Installez des grilles de ventilation dans l'armoire.

    • Vérifiez que la ventilation est suffisante ; dans le cas contraire, installez une ventilation forcée avec un filtre.


    (1)
    Convection naturelle
    (2)
    Ventilation forcée

    • Toute ouverture d’aération et/ou ventilateur doit assurer un débit au moins équivalent à celui des ventilateurs du servo variateur (reportez-vous aux caractéristiques).

    • Utilisez des filtres adaptés de protection IP 54.

    Montage dans une armoire métallique (degré de protection IP 54)

    Le servo variateur doit être monté dans une armoire anti-poussières/humidité lorsque les conditions environnementales l’exigent : poussières, gaz corrosifs, taux d’humidité élevé avec risque de condensation et de ruissellement d'eau, projections de liquides, etc. Dans ce cas, les servo variateurs Lexium 32 peuvent être montés dans une armoire où la température interne n'excède pas 60 °C.