France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

LEXIUM52 DRIVE 30A RMS CR ETE 3PH 480V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    PacDrive 3
    fonction produit
    Servo mono-axe
    nom de composant
    LXM52
    conformité
    Servo moteur SH3 (100 mm, 3 taille moteur) optimized in terms of torque and speed
    Servo moteur SH3 (100 mm, 4 taille moteur) optimized in terms of torque and speed
    Servo moteur SH3 (140 mm, 1 taille moteur) optimized in terms of torque and speed
    Servo moteur MH3 (100 mm, 3 taille moteur) optimized in terms of torque and speed
    Servo moteur MH3 (140 mm, 1 taille moteur) optimized in terms of torque and speed
    Complémentaires
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    208...480 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    courant de sortie permanent
    10 A
    courant de sortie de crête 3s
    30 A
    alimentation continue
    3 kW
    catégorie de surtension
    III
    raccordement électrique
    Bornier avec capacité de serrage: 0,75 à 5,3 mm², AWG 18 à AWG 10 (CN1)
    Bornier avec capacité de serrage: 0,75 à 5,3 mm², AWG 18 à AWG 10 (CN10)
    couple de serrage
    0.68 N.m (CN1)
    0.68 N.m (CN10)
    nombre d'entrées
    4 numérique
    4 sonde tactile
    tension entrées numériques
    24 V DC
    nombre de sorties
    2 numérique
    tension de sortie numérique
    24 V CC
    durée des rebonds de contact
    > 1 ms (complément de STO_A, complément de STO_B)
    interface physique
    SERCOS III
    poids
    2,7 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    CE
    UL
    degré de protection IP
    IP20 conformément à EN/IEC 60721-3-3
    tenue aux vibrations
    10 m/s² se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    tenue aux chocs mécaniques
    100 m/s² conformément à EN/IEC 60721-3-3
    degré de pollution
    2
    caractéristique d'environnement
    3K3 conformément à IEC 60721-3-3
    humidité relative
    5…95 %
    température de fonctionnement maximale
    0…50 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Solution d'automatisation PacDrive 3, Servo variateurs autonomes Lexium 52 (Version 1.0)
    PacDrive3 automation solution, Lexium 52 servo drive (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 52, Guide de référence du matériel (Version 04)
    Lexium 52, Hardware Guide (Version 05)
    Date 19/06/18
    Taille 1.4 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TUEV Nord Certificate LXM52 STO (Version 1.0)
    Date 12/07/17
    Taille 705.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LXM52D30 (Version 1.0)
    Date 01/12/15
    Taille 13.9 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium DoC LXM52 (Version 2.2)
    Date 06/06/16
    Taille 171.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/02/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/02/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium LXM32 / LXM52 Servo Drive, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.