Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys H
Image LZ2H2X43BD

LZ2H2X43BD

Green premium brand logo
Image LZ2H2X43BD
LZ2H2X43BD
Green premium brand logo

TeSys H - démarreur hybride - 2 sens - 0,75kW 400V - cde 24Vcc - ressort

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 270,03 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys H
    Nom de l'appareil
    LZ2H
    Fonction produit
    Démarreur 2 sens de marche
    type de démarreur moteur
    Direct sur ligne
    Description des pôles
    3P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2,4 A à 500 V AC-51
    2,4 A à 500 V AC-53A
    2,4 A à 500 V AC-51 montage juxtaposé
    2,4 A à 500 V AC-53A montage juxtaposé
    zone de réglage de protection thermique
    0,18…2,4 A
    puissance moteur kW
    0,37 kW à 220 V CA 0,65
    0,37 kW à 230 V CA 0,65
    0,75 kW à 380 V CA 0,65
    0,75 kW à 400 V CA 0,65
    0,75 kW à 415 V CA 0,65
    0,75 kW à 440 V CA 0,65
    1,1 kW à 500 V CA 0,65
    puissance moteur hp
    0,5 hp à 200 V CA
    0,5 hp à 230 V CA
    1 hp à 460 V CA
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CC
    classe de surcharge thermique
    Classe 10A se conformer à IEC 60947-4-2
    Complémentaires
    contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
    1 O/F signalisation d’erreur
    plage de tension du circuit de commande
    19.2…30 V CC
    consommation électrique
    <= 40 mA à 24 V CC
    remise à zéro
    Manuel
    Remise à zéro automatique
    Remise à zéro électrique
    Electrical durability
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    120 cyc/mn AC-51 50 %
    6 cyc/mn AC-53A 50 %
    Mode d'installation
    Par clips
    Support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornes à ressort 1 câble 0,2…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
    Bornes à ressort 1 câble 0,25…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Bornes à ressort 1 câble 0,2…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
    certifications
    CE
    CULus
    Normes
    IEC 60947-4-2
    UL 60947-4-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    Degré de pollution
    2
    Largeur
    22,5 mm
    Hauteur
    99 mm
    Profondeur
    114,5 mm
    Poids du produit
    212 g
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C sans réduction de courant
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    250 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12 cm
    Type d'emballage 2
    S01
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    2,725 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français10
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Version 6.0)
    Description
    Ultra compact starters IEC and UL ratings. Standard starters, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse. Safety starters for machine safety applications, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Ultra compact starters IEC and UL ratings. Standard starters, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse. Safety starters for machine safety applications, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 03/05/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.8 KB
    Date 28/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 22/02/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 270.1 KB
    Date 01/07/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LZ2H2X43BD : LZ2H2X43BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LZ2H2X43BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    LZ2H2X43BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LZ2H2X43BD : LZ2H2X43BD_ROHS_DECLARATION
    Description
    LZ2H2X43BD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    LZ2H2X43BD_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 342.1 KB
    Date 14/10/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.1 KB
    Date 14/10/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.