France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys H
Image LZ8H2X43BD

LZ8H2X43BD

Green premium brand logo
Image LZ8H2X43BD
LZ8H2X43BD
Green premium brand logo

TeSys H - démarreur hybride - 2 sens - 0,75kW 400V - 24Vcc - ressort - Safety

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    294,98 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys H
    Nom de l'appareil
    LZ8H
    Fonction produit
    Démarreur 2 sens de marche
    type de démarreur moteur
    Direct sur ligne
    Description des pôles
    3P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2,4 A à 500 V AC-51
    2,4 A à 500 V AC-53A
    2,4 A à 500 V AC-51 montage juxtaposé
    2,4 A à 500 V AC-53A montage juxtaposé
    zone de réglage de protection thermique
    0,18…2,4 A
    puissance moteur kW
    0,37 kW à 220 V CA 0,65
    0,37 kW à 230 V CA 0,65
    0,75 kW à 380 V CA 0,65
    0,75 kW à 400 V CA 0,65
    0,75 kW à 415 V CA 0,65
    0,75 kW à 440 V CA 0,65
    1,1 kW à 500 V CA 0,65
    puissance moteur hp
    0,5 hp à 200 V CA
    0,5 hp à 230 V CA
    1 hp à 460 V CA
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CC
    niveau de sécurité
    SIL 3 se conformer à CEI 61508-1 Fonction stop
    PL = e se conformer à ISO 13849-1 Fonction stop
    SIL 2 se conformer à CEI 61508-1 Protection moteur
    données de fiabilité
    MTTFd = 517 années Fonction stop
    PFHd = 2.67E-9 1/h Fonction stop
    SFF = 99 % Fonction stop
    SFF = 99 % Protection moteur
    MTTFd = 447 années Protection moteur
    classe de surcharge thermique
    Classe 10A se conformer à IEC 60947-4-2
    Complémentaires
    contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
    1 O/F signalisation d’erreur
    plage de tension du circuit de commande
    19.2…30 V CC
    consommation électrique
    <= 40 mA à 24 V CC
    remise à zéro
    Manuel
    Remise à zéro électrique
    Electrical durability
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    120 cyc/mn AC-51 50 %
    6 cyc/mn AC-53A 50 %
    Mode d'installation
    Par clips
    Support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornes à ressort 1 câble 0,2…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
    Bornes à ressort 1 câble 0,25…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Bornes à ressort 1 câble 0,2…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
    certifications
    ATEX comme dispositif associé pour la protection du moteur dans les zones 1 et 21
    CE
    CULus
    Normes
    IEC 60947-4-2
    UL 60947-4-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    Degré de pollution
    2
    Largeur
    22,5 mm
    Hauteur
    99 mm
    Profondeur
    114,5 mm
    Poids du produit
    212 g
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C sans réduction de courant
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys H Ultra-compact 22.5 mm motor starters - catalogue 2015- 2016 (Version 1.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Version 5.0)
    Catalogue TeSys - 2019 - Chapitre A3 - Démarreurs moteurs compacts - TeSys H (Version 3.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys H Motor Starter - Instruction Sheet (Version 03)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys H Motor Starter - User Guide (Version 01)
    Date 01/04/16
    Taille 2.4 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB TeSys H - TeSys H (Version 1.0)
    Date 22/02/16
    Taille 1.8 MB
    CCC Cert TeSys H - LZ1H-LZ8H (Version 1.0)
    Date 28/06/16
    Taille 516.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LZ8H2X43BD: Reversing Starter TeSys H Safe-Torque-Off 0,75kW-400V control 24VDC Spring (Version 3.0)
    TeSys H failsafe direct slim motor starter screw connection (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys H - LZ7H-LZ8H (Version 1.0)
    Date 30/08/17
    Taille 60.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SLIM STARTER - TESYS H - PEP (Version 1.0)
    Date 14/10/15
    Taille 155.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /