Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Multi 9
Image M9A26929

M9A26929

Green premium brand logo
Image M9A26929
M9A26929
Green premium brand logo

Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 97,24 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Multi 9
    Fonction produit
    Contact double signal défaut ou ouvert/fermé
    Nom de l'appareil
    SD + OF
    composition de contacts de signalisation
    2 "OF"
    courant nominal
    3 A: 415 V CA - 50/60 Hz
    6 A: <= 240 V CA - 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    240...415 V CA 50/60 Hz
    24...130 V CC
    pas de 9 mm
    1
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Multi 9 Multi 9 C60 C60BP
    Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR
    Multi 9 Multi 9 C60 C60SP
    Multi 9 Multi 9 GFP GFP
    Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC
    [Ui] tension d'isolement
    500 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    Hauteur
    90 mm
    Largeur
    9 mm
    Profondeur
    73,5 mm
    Poids du produit
    0,038 kg
    type de raccordement
    Connexion par borne (bas) 1 câble(s) 2,5 mm² (AWG 14) - rigide
    Connexion par borne (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² (AWG 16) - rigide
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm pour bas connexion
    Couple de serrage
    1 N.m bas
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 62019-2
    Certifications du produit
    UR
    UL
    CCC
    PCT
    CSA
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    47 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,4 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    625 g
    Hauteur de l'emballage 2
    10 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9 cm
    Longueur de l'emballage 2
    27 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    108
    Poids de l'emballage 3
    6,004 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 691.6 KB
    Date 27/01/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9A26929 : Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
    Description
    Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9A26929 : Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
    Description
    Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9A26929 : Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
    Description
    Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Multi9 - contact SD + OF - 24-415VAC 24-130VDC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.