Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Multi 9
Image M9F22332

M9F22332

Green premium brand logo
Image M9F22332
M9F22332
Green premium brand logo

Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 179,36 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    Multi 9 C60
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60SP
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    32 A à 25 °C se conformer à EN/CEI 60947-2
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    Pouvoir de coupure
    14 kA AIR à 240 V CA se conformer à UL 1077
    14 kA AIR à 240 V CA se conformer à CSA C22.2 No 235
    10 kA AIR à 480Y/277 V CA se conformer à UL 1077
    10 kA AIR à 480Y/277 V CA se conformer à CSA C22.2 No 235
    6 kA Icu à 440 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 415 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 240 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    6 kA Icu à 440 V CA se conformer à GB 14048.2
    10 kA Icu à 415 V CA se conformer à GB 14048.2
    20 kA Icu à 240 V CA se conformer à GB 14048.2
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    CSA C22.2 No 235
    Certifications du produit
    CEI
    CCC
    UR
    CSA
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V CA 50/60 Hz
    415 V CA 50/60 Hz
    440 V CA 50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20 % CA
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA
    7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 415 V CA
    15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 240 V CA
    4,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 440 V CA
    7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 415 V CA
    15 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 240 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    72 mm
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexible avec embout
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - souple
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    3,5 N.m haut ou bas
    Protection différentielle
    Sans
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    376 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    4
    Poids de l'emballage 2
    1,548 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8 cm
    Longueur de l'emballage 2
    23 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    48
    Poids de l'emballage 3
    19,063 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français10
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 18/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 125.8 KB
    Date 26/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 15/03/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 239.5 KB
    Date 11/04/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    C60SP UL1077 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 913.8 KB
    Date 01/06/16
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 192.3 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9F22332 : Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9F22332 : Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9F22332 : Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur - 3P - courbe C - 32A - 10kA - 480Y/277V - UL1077
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.