France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Multi 9
Image M9F23205

M9F23205

Image M9F23205
M9F23205

Multi9 C60 - disjoncteur - 2P - courbe D - 5A - 10kA - 480Y/277V - UL1077

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    117,97 EUR
  • Délai de livraison**
    9 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60SP
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    5 A à 25 °C se conformer à EN/CEI 60947-2
    type de réseau
    CA
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    14 kA AIR à 240 V CA se conformer à UL 1077
    14 kA AIR à 240 V CA se conformer à CSA C22.2 No 235
    10 kA AIR à 480Y/277 V CA se conformer à UL 1077
    10 kA AIR à 125 V CC se conformer à UL 1077
    10 kA AIR à 480Y/277 V CA se conformer à CSA C22.2 No 235
    10 kA AIR à 125 V CC se conformer à CSA C22.2 No 235
    6 kA Icu à 440 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 415 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 240 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    6 kA Icu à 440 V CA se conformer à GB 14048.2
    10 kA Icu à 415 V CA se conformer à GB 14048.2
    20 kA Icu à 240 V CA se conformer à GB 14048.2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    normes
    EN/CEI 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    CSA C22.2 No 235
    certifications du produit
    CEI
    CCC
    UR
    CSA
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V CA 50/60 Hz
    415 V CA 50/60 Hz
    440 V CA 50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20 % CA
    17 x In +/- 20 % CC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA
    7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 415 V CA
    15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 240 V CA
    4,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 440 V CA
    7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 415 V CA
    15 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 240 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    81 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    72 mm
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18 à AWG 8) - rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 8) - flexible avec embout
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 8) - souple
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2,5 N.m haut ou bas
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo ABL1 Alimentations Régulées à découpage pour machines répétitives 100 V à 240 V - 60 W à 240 W (Version 2.0)
    Phaseo ABL1 Regulated switch mode power supplies from 2.5 to 10 A for repetitive machines (Version 2.0)
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    Multistandard protection UL, CSA, IEC, CCC (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificate of Compliance C60SP UL1077 (Version 1.0)
    CB certificate C60SP IEC60947-2 (Version 1.0)
    Date 15/03/18
    Taille 1.1 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60SP UL1077 2P (Version 1.0)
    Date 01/06/16
    Taille 283.6 KB
    Date 01/06/16
    Taille 115 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_declaration_C60BP (Version 1.0)
    Date 04/07/19
    Taille 192.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /