France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Multi9 C60 - disjoncteur - 2P - courbe D - 1A - 10kA - 480Y/277V - UL489

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    144,21 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom de l'appareil
    C60BP
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    1 A à 25 °C conformément à EN/IEC 60947-2
    type de réseau
    CA
    CC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    Icu 6 kA à 440 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kAà 415 V CA conformément à EN/IEC 60947-2
    Icu 20 kAà 240 V AC conformément à EN/IEC 60947-2
    Icu 6 kAà 440 V CA conformément à GB 14048.2
    Icu 10 kAà 415 V CA conformément à GB 14048.2
    Icu 20 kAà 240 V CA conformément à GB 14048.2
    AIR 14 kA à 240 V CA se conformer à UL 489
    AIR 10 kAà 125 V DC conformément à UL 489
    AIR 10 kA à 480Y/277 V CA se conformer à UL 489
    AIR 14 kA à 240 V CA se conformer à CSA C22.2 No 5
    AIR 10 kA à 480Y/277 V CA se conformer à CSA C22.2 No 5
    AIR 10 kA à 125 V CC se conformer à CSA C22.2 No 5
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-2
    normes
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    IEC
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V CA 50/60 Hz
    415 V CA 50/60 Hz
    440 V CA 50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20% CA
    17 x In +/- 20% DC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    4,5 kA 0,75 x Icu à 440 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2
    7,5 kA 0,75 x Icu à 415 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2
    15 kA 0,75 x Icu à 240 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2
    4,5 kA 0,75 x Icu à 440 V CA se conformer à GB 14048.2
    7,5 kA 0,75 x Icu à 415 V CA se conformer à GB 14048.2
    15 kA 0,75 x Icu à 240 V CA se conformer à GB 14048.2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    103 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    72 mm
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage, haut ou bas flexible avec virole fil(s) 1…16 mm² max (AWG 18 à AWG 8)
    Borne du type à cage, haut ou bas rigide fil(s) 1…25 mm² max (AWG 18 à AWG 8)
    Borne du type à cage, haut ou bas souple fil(s) 1…16 mm² max (AWG 18 à AWG 8)
    longueur de dénudage des fils
    14 mm (haut ou bas)
    couple de serrage
    2,5 N.m (haut ou bas)
    protection fuite à la terre
    Sans
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40 pour boîtier modulaire se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à IEC 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Multistandard protection UL, CSA, IEC, CCC (Version 1.1)
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB certificate C60BP & C60BPR IEC60947-2 (Version 1.0)
    Certificate of Compliance CSA C60BP & C60BPR (Version 1.0)
    Certificate of Compliance for MCB C60BP & C60BPR (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60BP UL489 2P (Version 1.0)
    Date 04/01/17
    Taille 1.2 MB
    Date 04/01/17
    Taille 307.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Date 07/03/19
    Taille 98.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.