Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Multi 9
Image M9R41225

M9R41225

Green premium brand logo
Image M9R41225
M9R41225
Green premium brand logo

Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 25A 26mA - type Asi - 480Y/277V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 171,96 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    Multi 9 GFP
    Fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    GFP
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    Position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    25 A à 40 °C se conformer à EN/CEI 61008-1
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    26 mA se conformer à UL 1053
    30 mA se conformer à EN/CEI 61008-1
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type A-SI
    Catégorie d'emploi
    AC-23A se conformer à EN/CEI 61008-1
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V CA 60 Hz
    480Y/277 V CA 60 Hz
    230/400 V CA 50 Hz
    240/415 V CA 50 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Idm 1500 A se conformer à EN/CEI 61008-1
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 10 kA 100 A gG
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/CEI 61008-1
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    60 mm
    Poids du produit
    0,22 kg
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Verrouillages optionnels
    Cadenassage sur position OFF
    type de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - souple
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - rigide
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    3,5 N.m haut ou bas
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 61008-1
    UL 1053
    Certifications du produit
    CEI
    UL
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à EN/CEI 61008-1
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    216 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    54
    Poids de l'emballage 2
    12,148 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.5)
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 25/11/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi9 GFP 2P A SI UL1053 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 833.6 KB
    Date 01/06/16
    Fichiers dans le document
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9R41225 : M9R41225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    M9R41225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    M9R41225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9R41225 : M9R41225_ROHS_DECLARATION
    Description
    M9R41225_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    M9R41225_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
    Description
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 131.9 KB
    Date 22/04/16
    Description
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.