Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 iEM3000
Image METSECTR25500

METSECTR25500

Image METSECTR25500
METSECTR25500

PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 250mm - 600V - 5kA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 274,45 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Fonction produit
    Transducteur de courant
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire pour mesure
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555
    Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565
    Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235
    Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236
    Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A
    Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A
    Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A
    Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A
    Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
    Type de transformateur de courant
    Cordon flexible
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Câble volant: 2,4 m600 V
    courant de mesure
    50…5000 A
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    plage de mesure en fréquence
    50…1500 Hz
    précision de mesure
    1 %
    catégorie d'installation
    IV
    Degré de pollution
    2
    épaisseur
    8 mm
    Hauteur
    250 mm ouvert:
    diamètre
    Fermé: 80 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP67
    Normes
    UL 61010-1
    EN 61010-1
    EN 61010-2-032
    UL 61010-2-032
    ANSI/IEEE C57.13
    Certifications du produit
    Reconnu UL
    CURus
    CE
    Humidité relative
    0…95 %
    Température de fonctionnement
    -15…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    128,180 g
    Hauteur de l'emballage 1
    300,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    300,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    399,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 05/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 347 KB
    Date 29/05/18
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSECTR25500 : METSECTR25500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    METSECTR25500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    METSECTR25500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSECTR25500 : METSECTR25500_ROHS_DECLARATION
    Description
    METSECTR25500_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    METSECTR25500_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.