France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PowerLogic - centrale de mesure - PM3210 - modulaire - impulsions

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    794,10 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    PowerLogic
    nom du produit
    PowerLogic PM3000
    nom de l'appareil
    PM3210
    fonction produit
    Centrale de mesure
    Complémentaires
    analyse de la qualité de l'alimentation
    Jusqu'à la 15e harmonique
    fonction de l’appareil
    Surveillance de puissance
    Sous-facturation
    Multi-tarif
    type de mesure
    Énergie
    Puissance active et réactive
    Distorsion harmonique totale de courant THD (I)
    Distorsion harmonique totale de tension THD (U)
    Tension
    Courant
    Fréquence
    Facteur de puissance
    Puissance apparente
    tension d'alimentation
    100…300 V DC
    100...277 V AC (45...65 Hz)
    173...480 V AC (45...65 Hz)
    fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    1 A
    5 A
    type de réseau
    1P + N
    3P
    3P + N
    puissance consommée maximale en VA
    5 VA
    type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    résolution de l'afficheur
    128 x 96 pixels
    taux d'échantillonnage
    32 échantillons/cycle
    courant de mesure
    0,05…6 A
    0,02…1,2 A
    type d'entrée analogique
    Courant 0...5 A
    Courant 0…1 A
    tension de mesure
    50…330 V CA 45...65 Hz directe
    50…330 V CA 45...65 Hz phase-neutre
    80…570 V CA 45...65 Hz directe
    80…570 V CA 45...65 Hz phase-phase
    570...999000 V CA 45...65 Hz avec terminal virtuel externe
    gamme de mesure de fréquence
    45…65 Hz
    nombre d'entrées
    0
    précision de mesure
    0.3 % courant (0,5…6 A)
    0.5 % courant (0,1…1,2 A)
    0.3 % tension (50…330 V)
    0.3 % tension (80…570 V)
    classe de précision
    Classe 0,5S (énergie active selon IEC 62053-22)
    Classe 2 (énergie réactive selon IEC 62053-23)
    Classe 1 (énergie active selon IEC 62053-21)
    Class C (énergie active selon EN 50470-3)
    nombre de sorties
    1 impulsion
    informations affichées
    Tarif 4
    protocole de communication
    -
    support port de communication
    -
    enregistrement de données
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    Horodatage
    5 alarmes
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    normes
    EN 61010-1
    IEC 61557-12
    CEI 62052-11
    EN 50470-1
    EN 50470-3
    EN 61557-12
    UL 61010-1
    certifications du produit
    CULus se conformer à UL 61010-1
    UL
    CE se conformer à EN 61010-1
    largeur
    90 mm
    profondeur
    70 mm
    hauteur
    95 mm
    poids
    0,26 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    ● émissions transmises par conduction et rayonnées catégorie classe B, conformément à EN 55022
    ● décharge électrostatique catégorie niveau 4, conformément à IEC 6100-4-11
    ● perturbations RF transmises par conduction catégorie niveau 3, conformément à IEC 61000-4-6
    ● test d'immunité aux transitoires électriques rapides catégorie niveau 4, conformément à IEC 61000-4-4
    ● susceptibilité aux champs électromagnétiques catégorie niveau 3, conformément à IEC 61000-4-3
    ● test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs catégorie niveau 4, conformément à IEC 61000-4-5
    ● champ magnétique à la fréquence d'alimentation (0.5 mT ), conformément à IEC 61000-4-8
    catégorie de surtension
    III
    degré de protection IP
    IP20 (corps) se conformer à IEC 60529
    IP40 (face avant) se conformer à IEC 60529
    humidité relative
    5…95 % 50 °C
    degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 7.7)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 7.7)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Version 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Version 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PM3200 - PM3210 - Centrale de mesure (Version 04)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PM3200 series - Power Meters - User Manual (Version 06)
    Manuel utilisateur de la série PM3200 (Version 05)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PM3000 Technical Datasheet - Web Version (Version 2.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for METSEPM3210: Din rail Power meter pulse (Version 1.0)
    Din rail Power meter pulse (Version 1.0)
    Date 09/03/12
    Taille 163.1 KB
    Date 09/03/12
    Taille 289.4 KB
    Din rail Power meter pulse (Version 1.0)
    Date 09/03/12
    Taille 39.5 KB
    Date 09/03/12
    Taille 2.4 MB
    Date 09/03/12
    Taille 108.2 KB
    Date 09/03/12
    Taille 392 KB
    DIN RAIL POWER METER PULSE (Version 1.0)
    Date 04/12/13
    Taille 241 KB
    Date 04/12/13
    Taille 101.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ECDPM3000-V3a (Version 1.0)
    Date 10/05/16
    Taille 637.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic PM3200 series - EoLI (Version 1.0)
    Date 17/08/12
    Taille 88.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.