Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   PowerLogic PM3000 series
Image METSEPM3250

METSEPM3250

Green premium brand logo
Image METSEPM3250
METSEPM3250
Green premium brand logo

PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 836,27 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Nom du produit
    PowerLogic PM3000
    Nom de l'appareil
    PM3250
    Fonction produit
    Centrale de mesure
    Complémentaires
    analyse de la qualité de l'énergie
    jusqu'à la 15e harmonique
    Fonction de l’appareil
    Multi-tarif
    Surveillance de puissance
    Sous-facturation
    Type de mesure
    Puissance active et réactive
    Puissance apparente
    Courant
    Tension
    Énergie
    Facteur de puissance
    Fréquence
    Distorsion harmonique totale de courant THD (I)
    Distorsion harmonique totale de tension THD (U)
    supply voltage
    100…277 V CA 45...65 Hz
    173…480 V CA 45...65 Hz
    100…300 V CC
    Fréquence du réseau
    60 Hz
    50 Hz
    [In] courant nominal
    5 A
    1 A
    type of network
    1P + N
    3P
    3P + N
    Puissance consommée en VA
    5 VA
    Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    Résolution de l'afficheur
    128 x 96 pixels
    taux d'échantillonnage
    32 échantillons/cycle
    courant de mesure
    0,02…1,2 A
    0,05…6 A
    type d'entrée analogique
    courant 0...5 A
    courant 0…1 A
    tension de mesure
    50…330 V CA 45...65 Hz directe
    50…330 V CA 45...65 Hz phase-neutre
    80…570 V CA 45...65 Hz directe
    80…570 V CA 45...65 Hz phase-phase
    570…999000 V CA 45...65 Hz avec terminal virtuel externe
    plage de mesure en fréquence
    45…65 Hz
    nombre d'entrées
    0
    précision de mesure
    Courant 0.3 % 0,5…6 A
    Courant 0,5 % 0,1…1,2 A
    Tension 0.3 % 50…330 V
    Tension 0.3 % 80…570 V
    Classe de précision
    Classe 0,5S énergie active se conformer à IEC 62053-22
    Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
    Classe 2 énergie réactive se conformer à IEC 62053-23
    Class C énergie active se conformer à EN 50470-3
    Nombre de sorties
    0
    informations affichées
    Tarif (4)
    protocole de communication
    Modbus à 9.6…38.4 kbauds
    Protocole de communication
    RS485
    enregistrement de données
    Horodatage
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    5 alarmes
    Mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    Normes
    CEI 61557-12
    EN 50470-3
    EN 61010-1
    EN 50470-1
    EN 61557-12
    UL 61010-1
    CEI 62052-11
    Certifications du produit
    CE se conformer à EN 61010-1
    CULus se conformer à UL 61010-1
    UL
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    70 mm
    Hauteur
    95 mm
    Poids du produit
    0,26 kg
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatiqueniveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiquesniveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapidesniveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µsniveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conductionniveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - niveau de test: 0.5 mT se conformer à CEI 61000-4-8
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse B se conformer à EN 55022
    Catégorie de surtension
    III
    Degré de protection IP
    IP40 face avant: se conformer à CEI 60529
    IP20 corps: se conformer à CEI 60529
    Humidité relative
    5…95 % à 50 °C
    Degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,400 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    9,000 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,600 cm
    Longueur de l'emballage 1
    13,500 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues22
    • français11
    • anglais14
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/12/19
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.5 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 09/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 935.2 KB
    Date 25/09/14
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 20/11/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Manuel utilisateur de la série PM3200 (Version 05)
    Description
    Manuel utilisateur de la série PM3200
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 20/07/16
    Description
    Manuel utilisateur de la série PM3200
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 28/09/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 427.5 KB
    Date 23/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 121.9 KB
    Date 23/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 427.5 KB
    Date 17/08/16
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 383.4 KB
    Date 30/11/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DIN RAIL POWER METER PULSE (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    101.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 342.9 KB
    Date 04/12/13
    Fichiers dans le document
    zip
    101.9 KB
    Din rail Power meter Modbus with memory (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    2.5 MB
    dwg
    409.7 KB
    dwf
    41.6 KB
    wmf
    113 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.1 MB
    Date 27/02/12
    Fichiers dans le document
    dxf
    2.5 MB
    dwg
    409.7 KB
    dwf
    41.6 KB
    wmf
    113 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 413.7 KB
    Date 27/02/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.1 KB
    Date 24/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM3250 : PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM3250 : PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM3250 : PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.2 KB
    Date 10/05/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.