Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   PowerLogic PM5000 series
Image METSEPM5310

METSEPM5310

Green premium brand logo
Image METSEPM5310
METSEPM5310
Green premium brand logo

PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 396,73 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Nom du produit
    PowerLogic PM5000
    Nom de l'appareil
    PM5310
    Fonction produit
    Centrale de mesure
    Complémentaires
    analyse de la qualité de l'énergie
    jusqu'à 31ème harmonique
    Fonction de l’appareil
    Multi-tarif
    Surveillance de puissance
    Type de mesure
    Courant
    Tension
    Fréquence
    Facteur de puissance
    Énergie
    Puissance active et réactive
    supply voltage
    100…415 V CA 45...65 Hz
    125…250 V CC
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    [In] courant nominal
    1 A
    5 A
    type of network
    1P + N
    3P
    3P + N
    puissance consommée en VA
    10 VA à 415 V
    temps de parcours
    80 ms 120 V CA typique
    100 ms 230 V CA typique
    100 ms 415 V CA typique
    Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    Résolution de l'afficheur
    128 x 128 pixels
    taux d'échantillonnage
    64 échantillons/cycle
    courant de mesure
    10…9000 mA
    type d'entrée analogique
    tension (impédance 5 MOhm)
    courant (impédance 0,3 MOhm)
    tension de mesure
    35…690 V CA 45...65 Hz entre phases
    20…400 V CA 45...65 Hz entre phase et neutre
    plage de mesure en fréquence
    45…65 Hz
    nombre d'entrées
    2 numérique
    précision de mesure
    Énergie active +/- 0,5 %
    Énergie réactive +/- 2 %
    Puissance active +/- 0,5 %
    Puissance apparente +/- 0,5 %
    Fréquence +/- 0.05 %
    Facteur de puissance +/- 0.005 %
    Courant +/- 0,5 %
    Tension +/- 0,5 %
    Classe de précision
    Classe 0,5S énergie active se conformer à IEC 62053-22
    Nombre de sorties
    2 numérique
    informations affichées
    Tarif (4)
    protocole de communication
    Modbus RTU et ASCII à 9,6, 19,2 et 38,4 kbauds Pair / impair ou aucun - 2 fils, isolation 2500 V
    JBUS
    Protocole de communication
    RS485
    enregistrement de données
    Rapports des événements
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    Journaux d'alarme
    Rapports de données
    Horodatage
    Journaux de maintenance
    Capacité mémoire
    256 kB
    mode de raccordement
    Circuit de tension: bornier à vis4
    Télécommande: bornier à vis2
    Transformateur de courant: bornier à vis6
    Circuit d'entrée/de sortie: bornier à vis6
    Sortie relais: bornier à vis4
    Réseau Ethernet: connecteur RJ45
    Mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Ossature
    Normes
    EN 50470-3
    CEI 62053-24
    CEI 60529
    EN 50470-1
    UL 61010-1
    IEC 62053-22
    CEI 61557-12
    Certifications du produit
    CE se conformer à IEC 61010-1
    CULus se conformer à UL 61010-1
    Largeur
    96 mm
    Profondeur
    72 mm
    Hauteur
    96 mm
    Poids du produit
    430 g
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Limitation d'émission de courant harmoniqueclasse A se conformer à IEC 61000-3-2
    Décharge électrostatiqueniveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
    Perturbations RF transmises par conductionniveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentationniveau 4 se conformer à CEI 61000-4-8
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse B se conformer à EN 55022
    Degré de protection IP
    IP52 façade: se conformer à CEI 60529
    IP30 corps: se conformer à CEI 60529
    Humidité relative
    5…95 % à 50 °C
    Degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français10
    • anglais10
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.5)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/12/19
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.5 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 09/09/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 30/07/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Série PowerLogic™ PM5300 - Manuel de l'utilisateur (Version 06)
    Description
    Série PowerLogic™ PM5300 - Manuel de l'utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 31/12/19
    Description
    Série PowerLogic™ PM5300 - Manuel de l'utilisateur
    PowerLogic™ PM5300 series (Version 06)
    Description
    PowerLogic PM5300 Series User Manual
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 20/12/19
    Description
    PowerLogic PM5300 Series User Manual
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PM51xx_PM53xx_CE_Certificate (Version 1.0)
    Description
    Declaration of Conformity to IEC/EN 61557-12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90.2 KB
    Date 14/11/19
    Description
    Declaration of Conformity to IEC/EN 61557-12
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 491.5 KB
    Date 20/01/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 641.5 KB
    Date 06/05/16
    PowerLogic PM5000 range EU Declaration of Conformity (Version 1.0)
    Description
    PowerLogic PM5000 range EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 237.1 KB
    Date 15/10/19
    Description
    PowerLogic PM5000 range EU Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM5310 : PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM5310 : PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM5310 : PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5310 - Modbus - mémoire - 2E/2S
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PM53xx (PM5310,PM5320,PM5330,PM5331,PM5340,PM5341) Firmware V2.1.1 and V2.2.1 and associated files - Register List, Revision History, Whats New (Version V2.2.1)
    Description
    Find in the attached zip file the following files:Public_PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v2.11_v2.21.xlsPM51_53xx_Whats_New _V2.1x_V2.2x.pdf* PM5310:* FirmwarePublic_PM5310 firmware Revision History 2.1.1.pdf * PM5320:* FirmwarePublic_PM5320 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5330:* FirmwarePublic_PM5330 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5331:* FirmwarePublic_PM5331 firmware Revision History 2.2.1.pdf* PM5340:* FirmwarePublic_PM5340 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5341:* FirmwarePublic_PM5341 firmware Revision History 2.2.1.pdf
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.4 MB
    Date 14/06/17
    Description
    Find in the attached zip file the following files:Public_PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v2.11_v2.21.xlsPM51_53xx_Whats_New _V2.1x_V2.2x.pdf* PM5310:* FirmwarePublic_PM5310 firmware Revision History 2.1.1.pdf * PM5320:* FirmwarePublic_PM5320 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5330:* FirmwarePublic_PM5330 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5331:* FirmwarePublic_PM5331 firmware Revision History 2.2.1.pdf* PM5340:* FirmwarePublic_PM5340 firmware Revision History 2.1.1.pdf* PM5341:* FirmwarePublic_PM5341 firmware Revision History 2.2.1.pdf
    PM53xx (PM5310,PM5320,PM5330,PM5331,PM5340,PM5341) Firmware V1.5.4 and V1.6.4 and associated files - Register List, Revision History (Version V1.6.4)
    Description
    Find in the attached zip file the following files:Public_PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v1.54_v1.64.xls* PM5310:* FirmwarePublic_PM5310 firmware Revision History 1.5.4.pdf * PM5320:* FirmwarePublic_PM5320 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5330:* FirmwarePublic_PM5330 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5331:* FirmwarePublic_PM5331 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5340:* FirmwarePublic_PM5340 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5341:* FirmwarePublic_PM5341 firmware Revision History 1.5.4.pdf
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.2 MB
    Date 08/03/17
    Description
    Find in the attached zip file the following files:Public_PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v1.54_v1.64.xls* PM5310:* FirmwarePublic_PM5310 firmware Revision History 1.5.4.pdf * PM5320:* FirmwarePublic_PM5320 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5330:* FirmwarePublic_PM5330 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5331:* FirmwarePublic_PM5331 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5340:* FirmwarePublic_PM5340 firmware Revision History 1.5.4.pdf* PM5341:* FirmwarePublic_PM5341 firmware Revision History 1.5.4.pdf
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.